Plastic Bar Knob OMEGA SERIES

KBM·KBF プラスティックバーノブ


寸法・性能・価格

KBM (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm B H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KBM-38-M6×15 適合 38 M6 15 9 28.5 8.5 16 KBM38M6.dxf download 15 390
KBM-64-M8×25 適合 64 M8 25 11 28.5 8.5 22 KBM64M8.dxf download 33 480
KBM-76-M10×30 適合 76 M10 30 12 28.5 8.5 22 KBM76M10.dxf download 48 540

KBF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf B H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KBF-38-M6 適合 38 M6 12.5 9 28.5 8.5 16 KBF38M6.dxf download 7 390
KBF-51-M8 適合 51 M8 12.5 10 28.5 8.5 19 KBF51M8.dxf download 11.5 460
KBF-64-M8 適合 64 M8 12.5 11 28.5 8.5 22 KBF64M8.dxf download 15 480
KBF-76-M10 適合 76 M10 12.5 12 28.5 8.5 22 KBF76M10.dxf download 17 510