Clamp Knob -DIN6303-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | D1 | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCF-20×M5-BK | 適合 | 20 | M5 | 7 | 15 | 12 | 4 | 14 | KCF20M5BK.dxf | 準備中 | 17 | 220 | |
| KCF-24×M6-BK | 適合 | 24 | M6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 16 | KCF24M6BK.dxf | 準備中 | 30 | 260 | |
| KCF-30×M8-BK | 適合 | 30 | M8 | 10 | 24 | 17 | 5 | 20 | KCF30M8BK.dxf | 準備中 | 50 | 420 | |
| KCF-36×M10-BK | 適合 | 36 | M10 | 12 | 30 | 20 | 6 | 28 | KCF36M10BK.dxf | 準備中 | 90 | 660 | |
| KCF-40×M12-BK | 適合 | 40 | M12 | 16 | 34 | 24 | 8 | 32 | KCF40M12BK.dxf | 準備中 | 125 | 730 | |
| KCFS-20×M5 | 適合 | 20 | M5 | 7 | 15 | 12 | 4 | 14 | KCFS20M5.dxf | 準備中 | 17 | 870 | |
| KCFS-24×M6 | 適合 | 24 | M6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 16 | KCFS24M6.dxf | 準備中 | 30 | 970 | |
| KCFS-30×M8 | 適合 | 30 | M8 | 10 | 24 | 17 | 5 | 20 | KCFS30M8.dxf | 準備中 | 50 | 1,380 | |
| KCFS-36×M10 | 適合 | 36 | M10 | 12 | 30 | 20 | 6 | 28 | KCFS36M10.dxf | 準備中 | 90 | 2,110 | |
| KCFS-40×M12 | 適合 | 40 | M12 | 16 | 34 | 24 | 8 | 32 | KCFS40M12.dxf | 準備中 | 125 | 2,150 |