Dimple Knob

KDM·KDF ディンプルノブ


寸法・性能・価格

KDM (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s e d 質量 (g) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 価格 (円) ご購入数
KDM-16-M3×6 適合 16 M3 6 11 2 0.3 11 5 KDM16M3.dxf download 280
KDM-16-M3×10 適合 16 M3 10 11 2 0.3 11 5 KDM16M3.dxf download 280
KDM-16-M3×16 適合 16 M3 16 11 2 0.3 11 6 KDM16M3.dxf download 280
KDM-16-M4×6 適合 16 M4 6 11 2 0.3 11 5 KDM16M4.dxf download 280
KDM-16-M4×10 適合 16 M4 10 11 2 0.3 11 6 KDM16M4.dxf download 280
KDM-16-M4×16 適合 16 M4 16 11 2 0.3 11 6 KDM16M4.dxf download 280
KDM-16-M5×10 適合 16 M5 10 11 2 0.3 11 6 KDM16M5.dxf download 280
KDM-16-M5×16 適合 16 M5 16 11 2 0.3 11 6 KDM16M5.dxf download 280
KDM-16-M5×20 適合 16 M5 20 11 2 0.3 11 7 KDM16M5.dxf download 280
KDM-20-M5×10 適合 20 M5 10 14 4 0.3 15 10 KDM20M5.dxf download 300
KDM-20-M5×16 適合 20 M5 16 14 4 0.3 15 11 KDM20M5.dxf download 300
KDM-20-M5×20 適合 20 M5 20 14 4 0.3 15 12 KDM20M5.dxf download 300
KDM-20-M6×10 適合 20 M6 10 14 4 0.3 15 10 KDM20M6.dxf download 300
KDM-20-M6×16 適合 20 M6 16 14 4 0.3 15 12 KDM20M6.dxf download 300
KDM-20-M6×20 適合 20 M6 20 14 4 0.3 15 13 KDM20M6.dxf download 300
KDM-20-M6×25 適合 20 M6 25 14 4 0.3 15 14 KDM20M6.dxf download 300
KDM-25-M5×20 適合 25 M5 20 18 6 0.3 19 17 KDM25M5.dxf download 350
KDM-25-M5×25 適合 25 M5 25 18 6 0.3 19 19 KDM25M5.dxf download 350
KDM-25-M6×16 適合 25 M6 16 18 6 0.3 19 18 KDM25M6.dxf download 350
KDM-25-M6×20 適合 25 M6 20 18 6 0.3 19 19 KDM25M6.dxf download 350
KDM-25-M6×25 適合 25 M6 25 18 6 0.3 19 20 KDM25M6.dxf download 350
KDM-25-M8×16 適合 25 M8 16 18 6 0.3 19 20 KDM25M8.dxf download 360
KDM-25-M8×20 適合 25 M8 20 18 6 0.3 19 22 KDM25M8.dxf download 360
KDM-25-M8×25 適合 25 M8 25 18 6 0.3 19 26 KDM25M8.dxf download 360
KDM-32-M6×16 適合 32 M6 16 18 6 0.3 24 24 KDM32M6.dxf download 380
KDM-32-M6×20 適合 32 M6 20 18 6 0.3 24 27 KDM32M6.dxf download 380
KDM-32-M8×16 適合 32 M8 16 18 6 0.3 24 27 KDM32M8.dxf download 390
KDM-32-M8×20 適合 32 M8 20 18 6 0.3 24 28 KDM32M8.dxf download 390
KDM-32-M8×25 適合 32 M8 25 18 6 0.3 24 32 KDM32M8.dxf download 400

KDF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s e d 質量 (g) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 価格 (円) ご購入数
KDF-16-M3 適合 16 M3 5 11 2 0.3 11 4 KDF16M3.dxf download 270
KDF-16-M4 適合 16 M4 5 11 2 0.3 11 4 KDF16M4.dxf download 260
KDF-16-M5 適合 16 M5 5 11 2 0.3 11 3 KDF16M5.dxf download 260
KDF-20-M5 適合 20 M5 6 14 4 0.3 15 6 KDF20M5.dxf download 280
KDF-20-M6 適合 20 M6 6 14 4 0.3 15 6 KDF20M6.dxf download 280
KDF-25-M6 適合 25 M6 9 18 6 0.3 19 10 KDF25M6.dxf download 310
KDF-32-M6 適合 32 M6 8 18 6 0.3 24 15 KDF32M6.dxf download 370
KDF-32-M8 適合 32 M8 8 18 6 0.3 24 15 KDF32M8.dxf download 370