Dimple Knob

KDMS·KDFS ディンプルノブ


寸法・性能・価格

KDMS (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s e d 質量 (g) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 価格 (円) カラー・ご購入数
KDMS-16-M3×6 適合 16 M3 6 11 2 0.3 11 5 KDMS16M3.dxf download 480
KDMS-16-M3×10 適合 16 M3 10 11 2 0.3 11 5 KDMS16M3.dxf download 480
KDMS-16-M3×16 適合 16 M3 16 11 2 0.3 11 6 KDMS16M3.dxf download 480
KDMS-16-M4×6 適合 16 M4 6 11 2 0.3 11 5 KDMS16M4.dxf download 480
KDMS-16-M4×10 適合 16 M4 10 11 2 0.3 11 6 KDMS16M4.dxf download 480
KDMS-16-M4×16 適合 16 M4 16 11 2 0.3 11 6 KDMS16M4.dxf download 480
KDMS-16-M5×10 適合 16 M5 10 11 2 0.3 11 6 KDMS16M5.dxf download 480
KDMS-16-M5×16 適合 16 M5 16 11 2 0.3 11 6 KDMS16M5.dxf download 480
KDMS-16-M5×20 適合 16 M5 20 11 2 0.3 11 7 KDMS16M5.dxf download 480
KDMS-20-M5×10 適合 20 M5 10 14 4 0.3 15 10 KDMS20M5.dxf download 510
KDMS-20-M5×16 適合 20 M5 16 14 4 0.3 15 11 KDMS20M5.dxf download 510
KDMS-20-M5×20 適合 20 M5 20 14 4 0.3 15 12 KDMS20M5.dxf download 510
KDMS-20-M6×10 適合 20 M6 10 14 4 0.3 15 10 KDMS20M6.dxf download 510
KDMS-20-M6×16 適合 20 M6 16 14 4 0.3 15 12 KDMS20M6.dxf download 510
KDMS-20-M6×20 適合 20 M6 20 14 4 0.3 15 13 KDMS20M6.dxf download 510
KDMS-20-M6×25 適合 20 M6 25 14 4 0.3 15 14 KDMS20M6.dxf download 510
KDMS-25-M5×20 適合 25 M5 20 18 6 0.3 19 17 KDMS25M5.dxf download 570
KDMS-25-M5×25 適合 25 M5 25 18 6 0.3 19 19 KDMS25M5.dxf download 570
KDMS-25-M6×16 適合 25 M6 16 18 6 0.3 19 18 KDMS25M6.dxf download 570
KDMS-25-M6×20 適合 25 M6 20 18 6 0.3 19 19 KDMS25M6.dxf download 570
KDMS-25-M6×25 適合 25 M6 25 18 6 0.3 19 20 KDMS25M6.dxf download 570
KDMS-25-M8×16 適合 25 M8 16 18 6 0.3 19 20 KDMS25M8.dxf download 570
KDMS-25-M8×20 適合 25 M8 20 18 6 0.3 19 22 KDMS25M8.dxf download 570
KDMS-25-M8×25 適合 25 M8 25 18 6 0.3 19 26 KDMS25M8.dxf download 570
KDMS-32-M6×16 適合 32 M6 16 18 6 0.3 24 24 KDMS32M6.dxf download 640
KDMS-32-M6×20 適合 32 M6 20 18 6 0.3 24 27 KDMS32M6.dxf download 640
KDMS-32-M8×16 適合 32 M6 16 18 6 0.3 24 27 KDMS32M8.dxf download 640
KDMS-32-M8×20 適合 32 M6 20 18 6 0.3 24 26 KDMS32M8.dxf download 640
KDMS-32-M8×25 適合 32 M6 25 18 6 0.3 24 32 KDMS32M8.dxf download 640

KDFS (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s e d 質量 (g) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 価格 (円) カラー・ご購入数
KDFS-16-M3 適合 16 M3 5 11 2 0.3 11 4 KDFS16M3.dxf download 390
KDFS-16-M4 適合 16 M4 5 11 2 0.3 11 4 KDFS16M4.dxf download 390
KDFS-16-M5 適合 16 M5 5 11 2 0.3 11 3 KDFS16M5.dxf download 390
KDFS-20-M5 適合 20 M5 6 14 4 0.3 15 6 KDFS20M5.dxf download 440
KDFS-20-M6 適合 20 M6 6 14 4 0.3 15 6 KDFS20M6.dxf download 440
KDFS-25-M5 適合 25 M5 9 18 6 0.3 19 10 KDFS25M5.dxf download 480
KDFS-25-M6 適合 25 M6 9 18 6 0.3 19 10 KDFS25M6.dxf download 480
KDFS-32-M6 適合 32 M6 8 18 6 0.3 24 15 KDFS32M6.dxf download 500
KDFS-32-M8 適合 32 M8 8 18 6 0.3 24 15 KDFS32M8.dxf download 500