Stainless Steel Hand Knob -GN5335-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEHS-40×K8 | 適合 | 40 | M8 | 13 | 30.5 | 15 | 18 | KEHS40K8.dxf | 準備中 | 125 | 3,010 | |
| KEHS-50×K10 | 適合 | 50 | M10 | 16 | 34 | 17 | 21 | KEHS50K10.dxf | 準備中 | 202 | 4,400 | |
| KEHS-60×K12 | 適合 | 60 | M12 | 20 | 39 | 18 | 25 | KEHS60K12.dxf | 準備中 | 348 | 6,120 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEHS-40×M8 | 適合 | 40 | M8 | 12 | 30.5 | 15 | 18 | KEHS40M8.dxf | 準備中 | 130 | 2,770 | |
| KEHS-50×M10 | 適合 | 50 | M10 | 15 | 34 | 17 | 21 | KEHS50M10.dxf | 準備中 | 210 | 4,050 | |
| KEHS-60×M12 | 適合 | 60 | M12 | 18 | 39 | 18 | 25 | KEHS60M12.dxf | 準備中 | 360 | 5,640 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | RH7 | Lr | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEHS-40×R8 | 適合 | 40 | 8 | 12 | 30.5 | 15 | 18 | KEHS40R8.dxf | 準備中 | 130 | 2,780 | |
| KEHS-50×R10 | 適合 | 50 | 10 | 15 | 34 | 17 | 21 | KEHS50R10.dxf | 準備中 | 210 | 4,100 | |
| KEHS-60×R12 | 適合 | 60 | 12 | 18 | 39 | 18 | 25 | KEHS60R12.dxf | 準備中 | 360 | 5,720 |