Plastic Wing Knob

KEM·KEF プラスティックウィングノブ


寸法・性能・価格

KEM (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s e d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KEM-35-M4×10 非適合 35 M4 10 17 4 0.5 11 KEM35M4.dxf download 7.5 340
KEM-35-M4×15 非適合 35 M4 15 17 4 0.5 11 KEM35M4.dxf download 8 340
KEM-35-M5×10 非適合 35 M5 10 17 4 0.5 11 KEM35M5.dxf download 9 340
KEM-35-M5×18 非適合 35 M5 18 17 4 0.5 11 KEM35M5.dxf download 10 340
KEM-50-M6×32 非適合 50 M6 32 24 5 0.5 15.6 KEM50M6.dxf download 22 430
KEM-50-M8×20 非適合 50 M8 20 24 5 0.5 15.6 KEM50M8.dxf download 24 440

KEF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s e d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KEF-50-M6 非適合 50 M6 12 24 5 0.5 15.6 KEF50M6.dxf download 12 350
KEF-50-M8 非適合 50 M8 16 24 5 0.5 15.6 KEF50M8.dxf download 15 370