Plastic Cross Knob
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-25-BK | 適合 | 25 | M5 | 25 | 15 | 6 | 11 | KF25.dxf | download | 11 | 130 | |
| KF-33-BK | 適合 | 33 | M6 | 30 | 16.5 | 7 | 12 | KF33.dxf | download | 17 | 150 | |
| KF-40-BK | 適合 | 40 | M8 | 40 | 19 | 7.5 | 18 | KF40.dxf | download | 37 | 190 | |
| KF-45-BK | 適合 | 45 | M10 | 40 | 22 | 9 | 22 | KF45.dxf | download | 60 | 230 | |
| KF-50-BK | 適合 | 50 | M12 | 40 | 22 | 9 | 23 | KF50.dxf | download | 80 | 320 | |
| KF-25-RD | 切替中 | 25 | M5 | 25 | 15 | 6 | 11 | KF25.dxf | download | 11 | 130 | |
| KF-33-RD | 切替中 | 33 | M6 | 30 | 16.5 | 7 | 12 | KF33.dxf | download | 17 | 150 | |
| KF-40-RD | 切替中 | 40 | M8 | 40 | 19 | 7.5 | 18 | KF40.dxf | download | 37 | 190 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC-25-BK | 切替中 | 25 | M5 | 9 | 15 | 6 | 11 | KGC25.dxf | download | 10 | 170 | |
| KGC-33-BK | 切替中 | 33 | M6 | 9 | 16.5 | 7 | 12 | KGC33.dxf | download | 12 | 180 | |
| KGC-40-BK | 切替中 | 40 | M8 | 12 | 19 | 7.5 | 18 | KGC40.dxf | download | 18 | 250 | |
| KGC-45-BK | 切替中 | 45 | M10 | 12 | 22 | 9 | 22 | KGC45.dxf | download | 25 | 330 | |
| KGC-50-BK | 切替中 | 50 | M12 | 14 | 22 | 9 | 23 | KGC50.dxf | download | 40 | 400 | |
| KGC-25-RD | 切替中 | 25 | M5 | 9 | 15 | 6 | 11 | KGC25.dxf | download | 10 | 170 | |
| KGC-33-RD | 切替中 | 33 | M6 | 9 | 16.5 | 7 | 12 | KGC33.dxf | download | 12 | 180 | |
| KGC-40-RD | 切替中 | 40 | M8 | 12 | 19 | 7.5 | 18 | KGC40.dxf | download | 18 | 250 | |
| KGC-45-RD | 切替中 | 45 | M10 | 12 | 22 | 9 | 22 | KGC45.dxf | download | 25 | 330 |