Plastic Six Lobe Knob
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | s | d | d1 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGF-30×M5 | 適合 | 30 | M5 | 15 | 24 | 11 | 17 | 9 | KGF30M5.dxf | download | 26 | 540 | |
| KGF-30×M6 | 適合 | 30 | M6 | 15 | 24 | 11 | 17 | 9 | KGF30M6.dxf | download | 25 | 570 | |
| KGF-40×M6 | 適合 | 40 | M6 | 18 | 28 | 13 | 21 | 11 | KGF40M6.dxf | download | 32 | 670 | |
| KGF-40×M8 | 適合 | 40 | M8 | 18 | 28 | 13 | 21 | 11 | KGF40M8.dxf | download | 31 | 670 | |
| KGF-50×M10 | 適合 | 50 | M10 | 18 | 33 | 15 | 25 | 13 | KGF50M10.dxf | download | 48 | 840 | |
| KGF-60×M12 | 適合 | 60 | M12 | 25 | 35 | 15 | 28 | 13 | KGF60M12.dxf | download | 70 | 1,060 | |
| KGF-70×M12 | 適合 | 70 | M12 | 25 | 42 | 21 | 32 | 13 | KGF70M12.dxf | download | 95 | 1,260 |