Plastic Miniature Knob -GN420・GN421-

KIM·KIF プラスティックミニノブ


寸法・性能・価格

KIM (スティール製・おねじ)

KIMS (ステンレス製・おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KIM-19-M5×10 適合 19 M5 10 14 6 12 KIM19M5.dxf 準備中 3 190
KIM-19-M5×15 適合 19 M5 15 14 6 12 KIM19M5.dxf 準備中 4 190
KIM-24-M6×16 適合 24 M6 16 16.5 7 14 KIM24M6.dxf 準備中 7 210
KIM-24-M6×20 適合 24 M6 20 16.5 7 14 KIM24M6.dxf 準備中 8 210
KIM-24-M6×30 適合 24 M6 30 16.5 7 14 KIM24M6.dxf 準備中 12 210
KIM-30-M8×20 適合 30 M8 20 19.5 8.5 16 KIM30M8.dxf 準備中 14 230
KIM-30-M8×25 適合 30 M8 25 19.5 8.5 16 KIM30M8.dxf 準備中 17 230
KIM-30-M8×30 適合 30 M8 30 19.5 8.5 16 KIM30M8.dxf 準備中 20 230
KIMS-19-M5×10 適合 19 M5 10 14 6 12 KIMS19M5.dxf 準備中 3 240
KIMS-19-M5×15 適合 19 M5 15 14 6 12 KIMS19M5.dxf 準備中 4 240
KIMS-24-M6×16 適合 24 M6 16 16.5 7 14 KIMS24M6.dxf 準備中 7 290
KIMS-24-M6×20 適合 24 M6 20 16.5 7 14 KIMS24M6.dxf 準備中 8 290
KIMS-24-M6×30 適合 24 M6 30 16.5 7 14 KIMS24M6.dxf 準備中 12 290
KIMS-30-M8×20 適合 30 M8 20 19.5 8.5 16 KIMS30M8.dxf 準備中 14 330
KIMS-30-M8×25 適合 30 M8 25 19.5 8.5 16 KIMS30M8.dxf 準備中 17 330
KIMS-30-M8×30 適合 30 M8 30 19.5 8.5 16 KIMS30M8.dxf 準備中 20 330

KIF (スティール製・めねじ)

KIFS (ステンレス製・めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KIF-19-M5 適合 19 M5 9.5 14 6 12 KIF19M5.dxf 準備中 9 190
KIF-24-M6 適合 24 M6 10.5 16.5 7 14 KIF24M6.dxf 準備中 10.5 200
KIF-30-M8 適合 30 M8 11.5 19.5 8.5 16 KIF30M8.dxf 準備中 11.5 240
KIF-36-M10 適合 36 M10 14 22.5 10 18 KIF36M10.dxf 準備中 18 260
KIFS-19-M5 適合 19 M5 9.5 14 6 12 KIFS19M5.dxf 準備中 9 290
KIFS-24-M6 適合 24 M6 10.5 16.5 7 14 KIFS24M6.dxf 準備中 10.5 350
KIFS-30-M8 適合 30 M8 11.5 19.5 8.5 16 KIFS30M8.dxf 準備中 11.5 370