Star Knob -GN6335.9-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJB-40-M6 | 適合 | 40 | M6 | 14.5 | 27 | 15.5 | 24 | KJB40M6.dxf | 準備中 | 40 | 4,650 | |
| KJB-50-M8 | 適合 | 50 | M8 | 15 | 34 | 22.5 | 25 | KJB50M8.dxf | 準備中 | 65 | 4,960 | |
| KJB-63-M10 | 適合 | 63 | M10 | 19 | 41 | 26.5 | 30 | KJB63M10.dxf | 準備中 | 102 | 5,890 | |
| KJB-80-M12 | 適合 | 80 | M12 | 28.5 | 53 | 33.5 | 35 | KJB80M12.dxf | 準備中 | 210 | 6,910 |