Plastic Star Knob -DIN6335・GN6335.4・GN6335.5-

KJM·KJF プラスティック十字ノブ


寸法・性能・価格

KJM (スティール製・おねじ)

KJMS (ステンレス製・おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KJM-32-M6×10 適合 32 M6 10 20 10 14 KJM32M6.dxf 準備中 8 200
KJM-32-M6×16 適合 32 M6 16 20 10 14 KJM32M6.dxf 準備中 9 200
KJM-32-M6×20 適合 32 M6 20 20 10 14 KJM32M6.dxf 準備中 10 200
KJM-32-M6×25 適合 32 M6 25 20 10 14 KJM32M6.dxf 準備中 12 200
KJM-32-M6×30 適合 32 M6 30 20 10 14 KJM32M6.dxf 準備中 13 210
KJM-32-M6×35 適合 32 M6 35 20 10 14 KJM32M6.dxf 準備中 14 210
KJM-40-M8×16 適合 40 M8 16 25 13 18 KJM40M8.dxf 準備中 20 260
KJM-40-M8×20 適合 40 M8 20 25 13 18 KJM40M8.dxf 準備中 22 260
KJM-40-M8×25 適合 40 M8 25 25 13 18 KJM40M8.dxf 準備中 24 260
KJM-40-M8×30 適合 40 M8 30 25 13 18 KJM40M8.dxf 準備中 26 260
KJM-50-M10×25 適合 50 M10 25 32 20 22 KJM50M10.dxf 準備中 40 390
KJM-50-M10×30 適合 50 M10 30 32 20 22 KJM50M10.dxf 準備中 43 400
KJM-50-M10×35 適合 50 M10 35 32 20 22 KJM50M10.dxf 準備中 46 400
KJM-63-M12×30 適合 63 M12 30 40 25 26 KJM63M12.dxf 準備中 75 510
KJM-63-M12×40 適合 63 M12 40 40 25 26 KJM63M12.dxf 準備中 75 530
KJMS-32-M6×10 適合 32 M6 10 20 10 14 KJMS32M6.dxf 準備中 8 370
KJMS-32-M6×16 適合 32 M6 16 20 10 14 KJMS32M6.dxf 準備中 10 380
KJMS-32-M6×20 適合 32 M6 20 20 10 14 KJMS32M6.dxf 準備中 11 390
KJMS-32-M6×25 適合 32 M6 25 20 10 14 KJMS32M6.dxf 準備中 12 410
KJMS-32-M6×30 適合 32 M6 30 20 10 14 KJMS32M6.dxf 準備中 13 430
KJMS-40-M8×20 適合 40 M8 20 25 13 18 KJMS40M8.dxf 準備中 22 480
KJMS-40-M8×25 適合 40 M8 25 25 13 18 KJMS40M8.dxf 準備中 24 490
KJMS-40-M8×30 適合 40 M8 30 25 13 18 KJMS40M8.dxf 準備中 26 510
KJMS-50-M10×25 適合 50 M10 25 32 20 22 KJMS50M10.dxf 準備中 40 630
KJMS-50-M10×30 適合 50 M10 30 32 20 22 KJMS50M10.dxf 準備中 52 680

KJF (スティール製・めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KJF-32-M6 適合 32 M6 12 20 10 14 KJF32M6.dxf 準備中 10 200
KJF-40-M8 適合 40 M8 14 25 13 18 KJF40M8.dxf 準備中 20 260
KJF-50-M10 適合 50 M10 18 32 20 22 KJF50M10.dxf 準備中 32 370
KJF-63-M12 適合 63 M12 22 40 25 26 KJF63M12.dxf 準備中 55 520