Long Dimple Knob

KLM·KLF ロングディンプルノブ


寸法・性能・価格

KLM (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s e d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KLM-20-M5×10 切替中 20 M5 10 25 12 0.3 13 KLM20M5.dxf download 11 290
KLM-20-M6×20 切替中 20 M6 20 25 12 0.3 13 KLM20M6.dxf download 14 290
KLM-25-M8×25 切替中 25 M8 25 28 15 0.3 16 KLM25M8.dxf download 25 340
KLM-32-M10×30 切替中 32 M10 30 32 17 0.3 20 KLM32M10.dxf download 58 380

KLF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s e d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KLF-20-M5 切替中 20 M5 10 25 12 0.3 13 KLF20M5.dxf download 10 270
KLF-20-M6 切替中 20 M6 15 25 12 0.3 13 KLF20M6.dxf download 9 270
KLF-25-M8 切替中 25 M8 18 28 15 0.3 16 KLF25M8.dxf download 15 360
KLF-32-M10 切替中 32 M10 20 32 17 0.3 20 KLF32M10.dxf download 33 420