Mushroom Knob -GN76-

KMM·KMF マッシュルームノブ


寸法・性能・価格

KMM (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KMM-17×M5 適合 17 M5 9 14 10 KMM17M5.dxf 準備中 5 260
KMM-21×M6 適合 21 M6 10 17 12 KMM21M6.dxf 準備中 9 290
KMM-25×M6 適合 25 M6 10 21 14 KMM25M6.dxf 準備中 12 320
KMM-33×M8 適合 33 M8 14 29 18 KMM33M8.dxf 準備中 26 400

KMF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KMF-17×M5 適合 17 M5 7 14 10 KMF17M5.dxf 準備中 4 250
KMF-21×M6 適合 21 M6 11 17 12 KMF21M6.dxf 準備中 6 280
KMF-25×M6 適合 25 M6 11 21 14 KMF25M6.dxf 準備中 9 290
KMF-33×M8 適合 33 M8 12 29 18 KMF33M8.dxf 準備中 19 390