Knurled Knob -DIN464・DIN466-

KNMS-KF·KNFS-KF ローレットノブ(抗菌処理)


寸法・性能・価格

KNMS-KF (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s A d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KNMS-12-M3×6-KF 適合 12 M3 6 7.5 5 2.5 6 KNMS12M3.dxf download 3 820
KNMS-12-M3×10-KF 適合 12 M3 10 7.5 5 2.5 6 KNMS12M3.dxf download 4 830
KNMS-16-M4×10-KF 適合 16 M4 10 9.5 6 3.5 8 KNMS16M4.dxf download 9 1,030
KNMS-16-M4×16-KF 適合 16 M4 16 9.5 6 3.5 8 KNMS16M4.dxf download 10 1,070
KNMS-20-M5×10-KF 適合 20 M5 10 11.5 7.5 4 10 KNMS20M5.dxf download 15 1,160
KNMS-20-M5×16-KF 適合 20 M5 16 11.5 7.5 4 10 KNMS20M5.dxf download 16 1,220
KNMS-20-M5×20-KF 適合 20 M5 20 11.5 7.5 4 10 KNMS20M5.dxf download 16 1,340
KNMS-24-M6×10-KF 適合 24 M6 10 15 10 5 12 KNMS24M6.dxf download 28 1,480
KNMS-24-M6×16-KF 適合 24 M6 16 15 10 5 12 KNMS24M6.dxf download 29 1,540
KNMS-24-M6×20-KF 適合 24 M6 20 15 10 5 12 KNMS24M6.dxf download 30 1,580
KNMS-24-M6×25-KF 適合 24 M6 25 15 10 5 12 KNMS24M6.dxf download 32 1,720

KNFS-KF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s A d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KNFS-12-M3-KF 適合 12 M3 7.5 7.5 5 2.5 6 KNFS12M3.dxf download 3 640
KNFS-16-M4-KF 適合 16 M4 9.5 9.5 6 3.5 8 KNFS16M4.dxf download 7 730
KNFS-20-M5-KF 適合 20 M5 11.5 11.5 7.5 4 10 KNFS20M5.dxf download 13 890
KNFS-24-M6-KF 適合 24 M6 15 15 10 5 12 KNFS24M6.dxf download 23 1,150
KNFS-30-M8-KF 適合 30 M8 18 18 12 6 16 KNFS30M8.dxf download 45 1,480