Quick Clamp Knob -GN6303.1-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | H | s | d | C | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQC-24×M6 | 適合 | 24 | M6 | 14 | 4 | 16 | 6.7 | KQC24M6.dxf | 準備中 | 38 | 1,230 | |
| KQC-30×M8 | 適合 | 30 | M8 | 17 | 5 | 20 | 8.7 | KQC30M8.dxf | 準備中 | 73 | 1,640 | |
| KQC-36×M10 | 適合 | 36 | M10 | 20 | 6 | 28 | 11 | KQC36M10.dxf | 準備中 | 130 | 2,060 | |
| KQCS-24×M6 | 適合 | 24 | M6 | 14 | 4 | 16 | 6.7 | KQCS24M6.dxf | 準備中 | 38 | 1,410 | |
| KQCS-30×M8 | 適合 | 30 | M8 | 17 | 5 | 20 | 8.7 | KQCS30M8.dxf | 準備中 | 73 | 1,830 | |
| KQCS-36×M10 | 適合 | 36 | M10 | 20 | 6 | 28 | 11 | KQCS36M10.dxf | 準備中 | 130 | 2,450 |