Dimple Knob Large Type

KRM·KRF·KRR ディンプルノブ


寸法・性能・価格

KRM (スティール製・おねじ)

KRMS (ステンレス製・おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s e d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KRM-25-M4×6 切替中 25 M4 6 19 8 0.3 13 KRM25M4.dxf download 5 320
KRM-25-M4×10 切替中 25 M4 10 19 8 0.3 13 KRM25M4.dxf download 7 320
KRM-25-M4×16 切替中 25 M4 16 19 8 0.3 13 KRM25M4.dxf download 10 320
KRM-32-M5×10 切替中 32 M5 10 22 10 0.3 15 KRM32M5.dxf download 13 310
KRM-32-M5×16 切替中 32 M5 16 22 10 0.3 15 KRM32M5.dxf download 14 310
KRM-32-M5×20 切替中 32 M5 20 22 10 0.3 15 KRM32M5.dxf download 15 310
KRM-40-M6×10 切替中 40 M6 10 25 11 0.3 17 KRM40M6.dxf download 20 340
KRM-40-M6×16 切替中 40 M6 16 25 11 0.3 17 KRM40M6.dxf download 21 340
KRM-40-M6×20 切替中 40 M6 20 25 11 0.3 17 KRM40M6.dxf download 22 340
KRM-40-M6×25 切替中 40 M6 25 25 11 0.3 17 KRM40M6.dxf download 23 340
KRM-50-M8×16 切替中 50 M8 16 30 13.5 0.3 20 KRM50M8.dxf download 36 390
KRM-50-M8×20 切替中 50 M8 20 30 13.5 0.3 20 KRM50M8.dxf download 38 410
KRM-50-M8×25 切替中 50 M8 25 30 13.5 0.3 20 KRM50M8.dxf download 40 410
KRM-50-M8×30 切替中 50 M8 30 30 13.5 0.3 20 KRM50M8.dxf download 43 420
KRM-63-M10×30 切替中 63 M10 30 35 15 0.3 23 KRM63M10.dxf download 78 540
KRM-63-M10×50 切替中 63 M10 50 35 15 0.3 23 KRM63M10.dxf download 90 580
KRMS-32-M5×10 切替中 32 M5 10 22 10 0.3 15 KRMS32M5.dxf download 13 590
KRMS-32-M5×16 切替中 32 M5 16 22 10 0.3 15 KRMS32M5.dxf download 14 590
KRMS-32-M5×20 切替中 32 M5 20 22 10 0.3 15 KRMS32M5.dxf download 15 590
KRMS-40-M6×10 切替中 40 M6 10 25 11 0.3 17 KRMS40M6.dxf download 20 630
KRMS-40-M6×16 切替中 40 M6 16 25 11 0.3 17 KRMS40M6.dxf download 21 630
KRMS-40-M6×20 切替中 40 M6 20 25 11 0.3 17 KRMS40M6.dxf download 22 630
KRMS-40-M6×25 切替中 40 M6 25 25 11 0.3 17 KRMS40M6.dxf download 23 630
KRMS-50-M8×16 切替中 50 M8 16 30 13.5 0.3 20 KRMS50M8.dxf download 36 670
KRMS-50-M8×20 切替中 50 M8 20 30 13.5 0.3 20 KRMS50M8.dxf download 38 690
KRMS-50-M8×25 切替中 50 M8 25 30 13.5 0.3 20 KRMS50M8.dxf download 40 690
KRMS-50-M8×30 切替中 50 M8 30 30 13.5 0.3 20 KRMS50M8.dxf download 43 740
KRMS-63-M10×30 切替中 63 M10 30 35 15 0.3 23 KRMS63M10.dxf download 78 890
KRMS-63-M10×50 切替中 63 M10 50 35 15 0.3 23 KRMS63M10.dxf download 90 1,020

KRF (スティール製・めねじ)

KRFS (ステンレス製・めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s e d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KRF-25-M4 切替中 25 M4 8 19 8 0.3 13 KRF25M4.dxf download 13 270
KRF-32-M5 切替中 32 M5 10 22 10 0.3 15 KRF32M5.dxf download 15 280
KRF-40-M6 切替中 40 M6 15 25 11 0.3 17 KRF40M6.dxf download 17 380
KRF-50-M8 切替中 50 M8 18 30 13.5 0.3 20 KRF50M8.dxf download 27 450
KRF-63-M10 切替中 63 M10 20 35 15 0.3 23 KRF63M10.dxf download 55 550
KRFS-32-M5 切替中 32 M5 10 22 10 0.3 15 KRFS32M5.dxf download 15 430
KRFS-40-M6 切替中 40 M6 15 25 11 0.3 17 KRFS40M6.dxf download 17 450
KRFS-50-M8 切替中 50 M8 18 30 13.5 0.3 20 KRFS50M8.dxf download 27 520
KRFS-63-M10 切替中 63 M10 20 35 15 0.3 23 KRFS63M10.dxf download 55 640

KRR (リーマ穴)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D RH8 Lr H s1 s2 d d1 C f CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KRR-40-R8 適合 40 8 15 25 9 11 19 14 2.8 7 KRR40R8.dxf download 31 380
KRR-50-R10 適合 50 10 19 32 13 15.5 22 17 2.8 8 KRR50R10.dxf download 48 420
KRR-63-R12 適合 63 12 23 40 17 20 26 21 3.8 10 KRR63R12.dxf download 89 530