Stainless Steel Hand Knob -GN5334-

KSH ステンレスハンドノブ


寸法・性能・価格

KSHM (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KSHM-40×M8×20 適合 40 M8 20 24 12 14 KSHM40M8.dxf 準備中 46 2,200
KSHM-40×M8×30 適合 40 M8 30 24 12 14 KSHM40M8.dxf 準備中 52 2,280
KSHM-40×M8×40 適合 40 M8 40 24 12 14 KSHM40M8.dxf 準備中 59 2,360
KSHM-50×M10×20 適合 50 M10 20 31 17.5 18 KSHM50M10.dxf 準備中 88 2,570
KSHM-50×M10×30 適合 50 M10 30 31 17.5 18 KSHM50M10.dxf 準備中 94 2,670
KSHM-50×M10×40 適合 50 M10 40 31 17.5 18 KSHM50M10.dxf 準備中 101 2,790
KSHM-60×M12×30 適合 60 M12 30 39 21 20 KSHM60M12.dxf 準備中 153 3,000
KSHM-60×M12×40 適合 60 M12 40 39 21 20 KSHM60M12.dxf 準備中 160 3,120
KSHM-60×M12×50 適合 60 M12 50 39 21 20 KSHM60M12.dxf 準備中 171 3,230

KSH-M (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KSH-40×M8 適合 40 M8 15 24 12 14 KSH40M8.dxf 準備中 37 1,660
KSH-50×M10 適合 50 M10 18 31 17.5 18 KSH50M10.dxf 準備中 65 2,110
KSH-60×M12 適合 60 M12 22 39 21 20 KSH60M12.dxf 準備中 107 2,420

KSH-R (リーマ穴)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D RH7 Lr H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KSH-40×R8 適合 40 8 15 24 12 14 KSH40R8.dxf 準備中 37 1,740
KSH-50×R10 適合 50 10 18 31 17.5 18 KSH50R10.dxf 準備中 65 2,160
KSH-60×R12 適合 60 12 22 39 21 20 KSH60R12.dxf 準備中 107 2,510