Seven Lobe Knob -DIN6336・GN6336.4・GN6336.5-

KSM·KSF セブンロブノブ


寸法・性能・価格

KSM (スティール製・おねじ)

KSMS (ステンレス製・おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KSM-25-M5×10 適合 25 M5 10 16 8 12 KSM25M5.dxf 準備中 4 140
KSM-25-M5×15 適合 25 M5 15 16 8 12 KSM25M5.dxf 準備中 5 140
KSM-25-M5×20 適合 25 M5 20 16 8 12 KSM25M5.dxf 準備中 7 140
KSM-25-M5×25 適合 25 M5 25 16 8 12 KSM25M5.dxf 準備中 8 140
KSM-25-M5×30 適合 25 M5 30 16 8 12 KSM25M5.dxf 準備中 9 150
KSM-32-M6×10 適合 32 M6 10 20 10 14 KSM32M6.dxf 準備中 8 130
KSM-32-M6×16 適合 32 M6 16 20 10 14 KSM32M6.dxf 準備中 9 130
KSM-32-M6×20 適合 32 M6 20 20 10 14 KSM32M6.dxf 準備中 10 130
KSM-32-M6×25 適合 32 M6 25 20 10 14 KSM32M6.dxf 準備中 12 130
KSM-32-M6×30 適合 32 M6 30 20 10 14 KSM32M6.dxf 準備中 13 130
KSM-32-M6×35 適合 32 M6 35 20 10 14 KSM32M6.dxf 準備中 14 140
KSM-32-M6×45 適合 32 M6 45 20 10 14 KSM32M6.dxf 準備中 16 160
KSM-32-M6×60 適合 32 M6 60 20 10 14 KSM32M6.dxf 準備中 20 170
KSM-40-M8×16 適合 40 M8 16 25 13 18 KSM40M8.dxf 準備中 19 220
KSM-40-M8×20 適合 40 M8 20 25 13 18 KSM40M8.dxf 準備中 21 230
KSM-40-M8×25 適合 40 M8 25 25 13 18 KSM40M8.dxf 準備中 23 240
KSM-40-M8×30 適合 40 M8 30 25 13 18 KSM40M8.dxf 準備中 25 240
KSM-40-M8×35 適合 40 M8 35 25 13 18 KSM40M8.dxf 準備中 27 240
KSM-40-M8×40 適合 40 M8 40 25 13 18 KSM40M8.dxf 準備中 29 250
KSM-40-M8×50 適合 40 M8 50 25 13 18 KSM40M8.dxf 準備中 34 260
KSM-40-M8×55 適合 40 M8 55 25 13 18 KSM40M8.dxf 準備中 36 270
KSM-50-M10×15 適合 50 M10 15 32 17 22 KSM50M10.dxf 準備中 44 300
KSM-50-M10×20 適合 50 M10 20 32 17 22 KSM50M10.dxf 準備中 47 300
KSM-50-M10×25 適合 50 M10 25 32 17 22 KSM50M10.dxf 準備中 49 300
KSM-50-M10×30 適合 50 M10 30 32 17 22 KSM50M10.dxf 準備中 52 300
KSM-50-M10×40 適合 50 M10 40 32 17 22 KSM50M10.dxf 準備中 57 340
KSM-50-M10×45 適合 50 M10 45 32 17 22 KSM50M10.dxf 準備中 59 340
KSM-50-M10×55 適合 50 M10 55 32 17 22 KSM50M10.dxf 準備中 64 390
KSM-63-M12×20 適合 63 M12 20 40 21 26 KSM63M12.dxf 準備中 82 560
KSM-63-M12×30 適合 63 M12 30 40 21 26 KSM63M12.dxf 準備中 91 560
KSM-63-M12×40 適合 63 M12 40 40 21 26 KSM63M12.dxf 準備中 100 580
KSM-63-M12×50 適合 63 M12 50 40 21 26 KSM63M12.dxf 準備中 108 790
KSM-63-M12×60 適合 63 M12 60 40 21 26 KSM63M12.dxf 準備中 117 790
KSMS-25-M5×10 適合 25 M5 10 16 8 12 KSMS25M5.dxf 準備中 4 310
KSMS-25-M5×15 適合 25 M5 15 16 8 12 KSMS25M5.dxf 準備中 5 330
KSMS-32-M6×10 適合 32 M6 10 20 10 14 KSMS32M6.dxf 準備中 8 330
KSMS-32-M6×16 適合 32 M6 16 20 10 14 KSMS32M6.dxf 準備中 9 340
KSMS-32-M6×20 適合 32 M6 20 20 10 14 KSMS32M6.dxf 準備中 10 350
KSMS-32-M6×25 適合 32 M6 25 20 10 14 KSMS32M6.dxf 準備中 11 370
KSMS-32-M6×30 適合 32 M6 30 20 10 14 KSMS32M6.dxf 準備中 12 370
KSMS-40-M8×20 適合 40 M8 20 25 13 18 KSMS40M8.dxf 準備中 21 450
KSMS-40-M8×25 適合 40 M8 25 25 13 18 KSMS40M8.dxf 準備中 23 450
KSMS-40-M8×30 適合 40 M8 30 25 13 18 KSMS40M8.dxf 準備中 25 450
KSMS-40-M8×40 適合 40 M8 40 25 13 18 KSMS40M8.dxf 準備中 28 480
KSMS-50-M10×20 適合 50 M10 20 32 17 22 KSMS50M10.dxf 準備中 46 580
KSMS-50-M10×25 適合 50 M10 25 32 17 22 KSMS50M10.dxf 準備中 49 610
KSMS-50-M10×30 適合 50 M10 30 32 17 22 KSMS50M10.dxf 準備中 51 660
KSMS-50-M10×45 適合 50 M10 45 32 17 22 KSMS50M10.dxf 準備中 59 730
KSMS-63-M12×30 適合 63 M12 30 40 21 26 KSMS63M12.dxf 準備中 91 1,050
KSMS-63-M12×40 適合 63 M12 40 40 21 26 KSMS63M12.dxf 準備中 100 1,100
KSMS-63-M12×50 適合 63 M12 50 40 21 26 KSMS63M12.dxf 準備中 109 1,120

KSF (スティール製・めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KSF-25-M5 適合 25 M5 9.5 16 8 12 KSF25M5.dxf 準備中 5 160
KSF-32-M6 適合 32 M6 12 20 10 14 KSF32M6.dxf 準備中 8 150
KSF-40-M8 適合 40 M8 14 25 13 18 KSF40M8.dxf 準備中 14 220
KSF-50-M10 適合 50 M10 18 32 17 22 KSF50M10.dxf 準備中 35 310
KSF-63-M12 適合 63 M12 22 40 21 26 KSF63M12.dxf 準備中 49 510