Quick Seven Lobe Knob -GN6336.3-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | H | s | d | C | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSQ-40×M8 | 適合 | 40 | M8 | 26 | 13 | 16 | 8.4 | KSQ40M8.dxf | 準備中 | 24 | 1,340 | |
| KSQ-50×M10 | 適合 | 50 | M10 | 34 | 17 | 20 | 10.5 | KSQ50M10.dxf | 準備中 | 50 | 1,720 | |
| KSQ-63×M12 | 適合 | 63 | M12 | 42 | 21 | 26 | 13 | KSQ63M12.dxf | 準備中 | 83 | 2,370 |