Seven Lobe Knob -GN6336.2-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | h | s | d | d1 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTF-32×M6 | 適合 | 32 | M6 | 12 | 21 | 10 | 8.5 | 14 | 12 | KTF32M6.dxf | 準備中 | 16 | 200 | |
| KTF-40×M8 | 適合 | 40 | M8 | 14 | 26 | 13 | 10 | 18 | 14 | KTF40M8.dxf | 準備中 | 26 | 240 | |
| KTF-50×M10 | 適合 | 50 | M10 | 18 | 34 | 17 | 10 | 23 | 18 | KTF50M10.dxf | 準備中 | 52 | 400 | |
| KTF-63×M12 | 適合 | 63 | M12 | 22 | 42 | 21 | 14 | 26 | 20 | KTF63M12.dxf | 準備中 | 85 | 700 | |
| KTFS-32×M6 | 適合 | 32 | M6 | 12 | 21 | 10 | 8.5 | 14 | 12 | KTFS32M6.dxf | 準備中 | 16 | 560 | |
| KTFS-40×M8 | 適合 | 40 | M8 | 14 | 26 | 13 | 10 | 18 | 14 | KTFS40M8.dxf | 準備中 | 26 | 670 | |
| KTFS-50×M10 | 適合 | 50 | M10 | 18 | 34 | 17 | 10 | 23 | 18 | KTFS50M10.dxf | 準備中 | 52 | 940 | |
| KTFS-63×M12 | 適合 | 63 | M12 | 22 | 42 | 21 | 14 | 26 | 20 | KTFS63M12.dxf | 準備中 | 85 | 1,240 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | RH7 | Lr | H | h | s | d | d1 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTR-32×R6 | 適合 | 32 | 6 | 12 | 21 | 10 | 8.5 | 14 | 12 | KTR32R6.dxf | 準備中 | 16 | 270 | |
| KTR-40×R8 | 適合 | 40 | 8 | 14 | 26 | 13 | 10 | 18 | 14 | KTR40R8.dxf | 準備中 | 26 | 320 | |
| KTR-50×R10 | 適合 | 50 | 10 | 18 | 34 | 17 | 10 | 23 | 18 | KTR50R10.dxf | 準備中 | 52 | 490 | |
| KTR-63×R12 | 適合 | 63 | 12 | 22 | 42 | 21 | 14 | 26 | 20 | KTR63R12.dxf | 準備中 | 85 | 750 |