Plastic Mini Knob

KUDMS·KUDFS プラスティックミニノブ


寸法・性能・価格

KUDMS (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm d H s CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) カラー・ご購入数
KUDMS-16-M3×10 適合 16 M3 10 9 12.5 2 KUDMS16M3.dxf download 9 480 お問い合わせください
KUDMS-16-M3×16 適合 16 M3 16 9 12.5 2 KUDMS16M3.dxf download 10 480 お問い合わせください
KUDMS-16-M4×10 適合 16 M4 10 9 12.5 2 KUDMS16M4.dxf download 10 480 お問い合わせください
KUDMS-16-M4×16 適合 16 M4 16 9 12.5 2 KUDMS16M4.dxf download 11 480 お問い合わせください
KUDMS-16-M5×10 適合 16 M5 10 9 12.5 2 KUDMS16M5.dxf download 11 480 お問い合わせください
KUDMS-16-M5×16 適合 16 M5 16 9 12.5 2 KUDMS16M5.dxf download 12 480 お問い合わせください
KUDMS-16-M5×20 適合 16 M5 20 9 12.5 2 KUDMS16M5.dxf download 13 480 お問い合わせください
KUDMS-20-M5×10 適合 20 M5 10 10 14 2.5 KUDMS20M5.dxf download 13 510 お問い合わせください
KUDMS-20-M5×16 適合 20 M5 16 10 14 2.5 KUDMS20M5.dxf download 13 510 お問い合わせください
KUDMS-20-M5×20 適合 20 M5 20 10 14 2.5 KUDMS20M5.dxf download 14 510 お問い合わせください
KUDMS-20-M6×10 適合 20 M6 10 10 14 2.5 KUDMS20M6.dxf download 13 510 お問い合わせください
KUDMS-20-M6×16 適合 20 M6 16 10 14 2.5 KUDMS20M6.dxf download 14 510 お問い合わせください
KUDMS-20-M6×20 適合 20 M6 20 10 14 2.5 KUDMS20M6.dxf download 15 510 お問い合わせください
KUDMS-20-M6×25 適合 20 M6 25 10 14 2.5 KUDMS20M6.dxf download 16 510 お問い合わせください
KUDMS-25-M5×20 適合 25 M5 20 12 15.5 3 KUDMS25M5.dxf download 15 570 お問い合わせください
KUDMS-25-M5×25 適合 25 M5 25 12 15.5 3 KUDMS25M5.dxf download 16 570 お問い合わせください
KUDMS-25-M6×16 適合 25 M6 16 12 15.5 3 KUDMS25M6.dxf download 16 570 お問い合わせください
KUDMS-25-M6×20 適合 25 M6 20 12 15.5 3 KUDMS25M6.dxf download 16 570 お問い合わせください
KUDMS-25-M6×25 適合 25 M6 25 12 15.5 3 KUDMS25M6.dxf download 17 570 お問い合わせください
KUDMS-32-M6×20 適合 32 M6 20 16 21 4 KUDMS32M6.dxf download 21 640 お問い合わせください
KUDMS-32-M6×25 適合 32 M6 25 16 21 4 KUDMS32M6.dxf download 22 640 お問い合わせください
KUDMS-32-M8×16 適合 32 M8 16 16 21 4 KUDMS32M8.dxf download 34 640 お問い合わせください
KUDMS-32-M8×20 適合 32 M8 20 16 21 4 KUDMS32M8.dxf download 35 640 お問い合わせください
KUDMS-32-M8×25 適合 32 M8 25 16 21 4 KUDMS32M8.dxf download 37 640 お問い合わせください
KUDMS-40-M8×16 適合 40 M8 16 19.5 25 4 KUDMS40M8.dxf download 48 880 お問い合わせください
KUDMS-40-M8×20 適合 40 M8 20 19.5 25 4 KUDMS40M8.dxf download 50 880 お問い合わせください
KUDMS-40-M8×25 適合 40 M8 25 19.5 25 4 KUDMS40M8.dxf download 52 880 お問い合わせください
KUDMS-40-M8×30 適合 40 M8 30 19.5 25 4 KUDMS40M8.dxf download 54 880 お問い合わせください
KUDMS-40-M8×40 適合 40 M8 40 19.5 25 4 KUDMS40M8.dxf download 56 930 お問い合わせください
KUDMS-40-M8×50 適合 40 M8 50 19.5 25 4 KUDMS40M8.dxf download 59 950 お問い合わせください
KUDMS-40-M10×20 適合 40 M10 20 19.5 25 4 KUDMS40M10.dxf download 67 930 お問い合わせください
KUDMS-40-M10×25 適合 40 M10 25 19.5 25 4 KUDMS40M10.dxf download 70 930 お問い合わせください
KUDMS-40-M10×30 適合 40 M10 30 19.5 25 4 KUDMS40M10.dxf download 73 930 お問い合わせください
KUDMS-40-M10×40 適合 40 M10 40 19.5 25 4 KUDMS40M10.dxf download 77 980 お問い合わせください
KUDMS-40-M10×50 適合 40 M10 50 19.5 25 4 KUDMS40M10.dxf download 82 980 お問い合わせください

KUDFS (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf d H s CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) カラー・ご購入数
KUDFS-16-M3 適合 16 M3 5 9 12.5 2 KUDFS16M3.dxf download 10 410 お問い合わせください
KUDFS-16-M4 適合 16 M4 5 9 12.5 2 KUDFS16M4.dxf download 10 410 お問い合わせください
KUDFS-16-M5 適合 16 M5 5 9 12.5 2 KUDFS16M5.dxf download 9 410 お問い合わせください
KUDFS-20-M5 適合 20 M5 6 10 14 2.5 KUDFS20M5.dxf download 11 450 お問い合わせください
KUDFS-20-M6 適合 20 M6 6 10 14 2.5 KUDFS20M6.dxf download 10 450 お問い合わせください
KUDFS-25-M5 適合 25 M5 8 12 15.5 3 KUDFS25M5.dxf download 12 480 お問い合わせください
KUDFS-25-M6 適合 25 M6 8 12 15.5 3 KUDFS25M6.dxf download 11 480 お問い合わせください
KUDFS-32-M6 適合 32 M6 8 16 21 4 KUDFS32M6.dxf download 17 510 お問い合わせください
KUDFS-32-M8 適合 32 M8 8 16 21 4 KUDFS32M8.dxf download 25 510 お問い合わせください
KUDFS-40-M8 適合 40 M8 10 19.5 25 4 KUDFS40M8.dxf download 39 670 お問い合わせください
KUDFS-40-M10 適合 40 M10 10 19.5 25 4 KUDFS40M10.dxf download 49 670 お問い合わせください