Knurled Knob Flat Type -DIN653・DIN467-

KUM·KUF ローレットノブ


寸法・性能・価格

KUM (スティール製・おねじ)

KUMS (ステンレス製・おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm A d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KUM-12-M3×6 適合 12 M3 6 2.5 6 KUM12M3.dxf download 2 210
KUM-12-M3×10 適合 12 M3 10 2.5 6 KUM12M3.dxf download 3 210
KUM-12-M3×16 適合 12 M3 16 2.5 6 KUM12M3.dxf download 4 230
KUM-16-M4×6 適合 16 M4 6 3.5 8 KUM16M4.dxf download 5 280
KUM-16-M4×10 適合 16 M4 10 3.5 8 KUM16M4.dxf download 6 280
KUM-16-M4×16 適合 16 M4 16 3.5 8 KUM16M4.dxf download 7 280
KUM-20-M5×10 適合 20 M5 10 4 10 KUM20M5.dxf download 12 320
KUM-20-M5×16 適合 20 M5 16 4 10 KUM20M5.dxf download 13 320
KUM-20-M5×20 適合 20 M5 20 4 10 KUM20M5.dxf download 13 320
KUM-24-M6×10 適合 24 M6 10 5 12 KUM24M6.dxf download 20 420
KUM-24-M6×16 適合 24 M6 16 5 12 KUM24M6.dxf download 22 420
KUM-24-M6×20 適合 24 M6 20 5 12 KUM24M6.dxf download 23 420
KUM-24-M6×25 適合 24 M6 25 5 12 KUM24M6.dxf download 24 420
KUM-24-M6×30 適合 24 M6 30 5 12 KUM24M6.dxf download 25 420
KUM-30-M8×16 適合 30 M8 16 6 16 KUM30M8.dxf download 40 590
KUM-30-M8×20 適合 30 M8 20 6 16 KUM30M8.dxf download 42 590
KUM-30-M8×25 適合 30 M8 25 6 16 KUM30M8.dxf download 44 590
KUM-30-M8×30 適合 30 M8 30 6 16 KUM30M8.dxf download 46 590
KUM-36-M10×20 適合 36 M10 20 8 20 KUM36M10.dxf download 78 900
KUM-36-M10×25 適合 36 M10 25 8 20 KUM36M10.dxf download 81 900
KUM-36-M10×30 適合 36 M10 30 8 20 KUM36M10.dxf download 84 900
KUM-36-M10×40 適合 36 M10 40 8 20 KUM36M10.dxf download 90 900
KUMS-12-M3×6 適合 12 M3 6 2.5 6 KUMS12M3.dxf download 2 430
KUMS-12-M3×10 適合 12 M3 10 2.5 6 KUMS12M3.dxf download 3 430
KUMS-12-M3×16 適合 12 M3 16 2.5 6 KUMS12M3.dxf download 4 430
KUMS-16-M4×6 適合 16 M4 6 3.5 8 KUMS16M4.dxf download 5 520
KUMS-16-M4×10 適合 16 M4 10 3.5 8 KUMS16M4.dxf download 6 540
KUMS-16-M4×16 適合 16 M4 16 3.5 8 KUMS16M4.dxf download 7 550
KUMS-20-M5×10 適合 20 M5 10 4 10 KUMS20M5.dxf download 12 610
KUMS-20-M5×16 適合 20 M5 16 4 10 KUMS20M5.dxf download 13 640
KUMS-20-M5×20 適合 20 M5 20 4 10 KUMS20M5.dxf download 13 670
KUMS-24-M6×10 適合 24 M6 10 5 12 KUMS24M6.dxf download 20 770
KUMS-24-M6×16 適合 24 M6 16 5 12 KUMS24M6.dxf download 22 770
KUMS-24-M6×20 適合 24 M6 20 5 12 KUMS24M6.dxf download 23 830
KUMS-24-M6×25 適合 24 M6 25 5 12 KUMS24M6.dxf download 24 880
KUMS-24-M6×30 適合 24 M6 30 5 12 KUMS24M6.dxf download 25 900
KUMS-30-M8×16 適合 30 M8 16 6 16 KUMS30M8.dxf download 40 1,030
KUMS-30-M8×20 適合 30 M8 20 6 16 KUMS30M8.dxf download 42 1,030
KUMS-30-M8×25 適合 30 M8 25 6 16 KUMS30M8.dxf download 44 1,080
KUMS-30-M8×30 適合 30 M8 30 6 16 KUMS30M8.dxf download 46 1,230
KUMS-36-M10×20 適合 36 M10 20 8 20 KUMS36M10.dxf download 78 1,420
KUMS-36-M10×25 適合 36 M10 25 8 20 KUMS36M10.dxf download 81 1,480
KUMS-36-M10×30 適合 36 M10 30 8 20 KUMS36M10.dxf download 84 1,560
KUMS-36-M10×40 適合 36 M10 40 8 20 KUMS36M10.dxf download 90 1,750

*KUMはKUMSと区別するため、ねじ先の形状を丸先にしています。

KUF (スティール製・めねじ)

KUFS (ステンレス製・めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf A d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KUF-12-M3 適合 12 M3 3 2.5 6 KUF12M3.dxf download 2 170
KUF-16-M4 適合 16 M4 4 3.5 8 KUF16M4.dxf download 5 170
KUF-20-M5 適合 20 M5 5 4 10 KUF20M5.dxf download 10 200
KUF-24-M6 適合 24 M6 6 5 12 KUF24M6.dxf download 18 250
KUF-30-M8 適合 30 M8 8 6 16 KUF30M8.dxf download 34 340
KUF-36-M10 適合 36 M10 10 8 20 KUF36M10.dxf download 64 500
KUFS-12-M3 適合 12 M3 3 2.5 6 KUFS12M3.dxf download 2 320
KUFS-16-M4 適合 16 M4 4 3.5 8 KUFS16M4.dxf download 5 350
KUFS-20-M5 適合 20 M5 5 4 10 KUFS20M5.dxf download 10 410
KUFS-24-M6 適合 24 M6 6 5 12 KUFS24M6.dxf download 18 510
KUFS-30-M8 適合 30 M8 8 6 16 KUFS30M8.dxf download 34 580
KUFS-36-M10 適合 36 M10 10 8 20 KUFS36M10.dxf download 64 990