Knurled Knob Flat Type -DIN653・DIN467-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | A | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMS-12-M3×6-KF | 適合 | 12 | M3 | 6 | 2.5 | 6 | KUMS12M3.dxf | download | 2 | 780 | |
| KUMS-12-M3×10-KF | 適合 | 12 | M3 | 10 | 2.5 | 6 | KUMS12M3.dxf | download | 4 | 800 | |
| KUMS-16-M4×10-KF | 適合 | 16 | M4 | 10 | 3.5 | 8 | KUMS16M4.dxf | download | 5 | 960 | |
| KUMS-16-M4×16-KF | 適合 | 16 | M4 | 16 | 3.5 | 8 | KUMS16M4.dxf | download | 7 | 1,020 | |
| KUMS-20-M5×10-KF | 適合 | 20 | M5 | 10 | 4 | 10 | KUMS20M5.dxf | download | 12 | 1,100 | |
| KUMS-20-M5×16-KF | 適合 | 20 | M5 | 16 | 4 | 10 | KUMS20M5.dxf | download | 13 | 1,180 | |
| KUMS-20-M5×20-KF | 適合 | 20 | M5 | 20 | 4 | 10 | KUMS20M5.dxf | download | 13 | 1,240 | |
| KUMS-24-M6×10-KF | 適合 | 24 | M6 | 10 | 5 | 12 | KUMS24M6.dxf | download | 20 | 1,350 | |
| KUMS-24-M6×16-KF | 適合 | 24 | M6 | 16 | 5 | 12 | KUMS24M6.dxf | download | 22 | 1,410 | |
| KUMS-24-M6×20-KF | 適合 | 24 | M6 | 20 | 5 | 12 | KUMS24M6.dxf | download | 23 | 1,520 | |
| KUMS-24-M6×25-KF | 適合 | 24 | M6 | 25 | 5 | 12 | KUMS24M6.dxf | download | 25 | 1,630 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | A | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUFS-12-M3-KF | 適合 | 12 | M3 | 3 | 2.5 | 6 | KUFS12M3.dxf | download | 2 | 640 | |
| KUFS-16-M4-KF | 適合 | 16 | M4 | 4 | 3.5 | 8 | KUFS16M4.dxf | download | 5 | 730 | |
| KUFS-20-M5-KF | 適合 | 20 | M5 | 5 | 4 | 10 | KUFS20M5.dxf | download | 10 | 860 | |
| KUFS-24-M6-KF | 適合 | 24 | M6 | 6 | 5 | 12 | KUFS24M6.dxf | download | 18 | 1,080 | |
| KUFS-30-M8-KF | 適合 | 30 | M8 | 8 | 6 | 16 | KUFS30M8.dxf | download | 34 | 1,320 |