Stainless Steel Bar Knob -GN431・GN432-

KVMS·KVFS ステンレスバーノブ


寸法・性能・価格

KVMS (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H B e d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KVMS-25-M6×16 適合 25 M6 16 10 8 0.3 8 KVMS25M6.dxf 準備中 14 1,180
KVMS-25-M6×20 適合 25 M6 20 10 8 0.3 8 KVMS25M6.dxf 準備中 16 1,220
KVMS-25-M6×25 適合 25 M6 25 10 8 0.3 8 KVMS25M6.dxf 準備中 18 1,230
KVMS-30-M8×16 適合 30 M8 16 12 10 0.3 10 KVMS30M8.dxf 準備中 28 1,450
KVMS-30-M8×20 適合 30 M8 20 12 10 0.3 10 KVMS30M8.dxf 準備中 30 1,460
KVMS-30-M8×25 適合 30 M8 25 12 10 0.3 10 KVMS30M8.dxf 準備中 32 1,470
KVMS-30-M8×32 適合 30 M8 32 12 10 0.3 10 KVMS30M8.dxf 準備中 35 1,500

KVFS (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf H B e d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KVFS-25-M6 適合 25 M6 7 10 8 0.3 8 KVFS25M6.dxf 準備中 10 590
KVFS-30-M8 適合 30 M8 9 12 10 0.3 10 KVFS30M8.dxf 準備中 20 720