Pure Touch Clamp Knob
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lm | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWM-40-M6×15 | 適合 | 40 | M6 | 15 | 28 | 4.5 | 17.5 | KWM40M6.dxf | download | 24 | 480 | |
| KWM-40-M6×25 | 適合 | 40 | M6 | 25 | 28 | 4.5 | 17.5 | KWM40M6.dxf | download | 30 | 480 | |
| KWM-50-M8×25 | 適合 | 50 | M8 | 25 | 28 | 4.5 | 23.5 | KWM50M8.dxf | download | 48 | 480 | |
| KWM-50-M8×30 | 適合 | 50 | M8 | 30 | 28 | 4.5 | 23.5 | KWM50M8.dxf | download | 51 | 480 | |
| KWM-60-M10×40 | 適合 | 60 | M10 | 40 | 28 | 4.5 | 32 | KWM60M10.dxf | download | 67 | 520 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M | Lf | H | s | d | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWF-40-M6 | 適合 | 40 | M6 | 12.5 | 28 | 4.5 | 17.5 | KWF40M6.dxf | download | 23 | 490 | |
| KWF-50-M8 | 適合 | 50 | M8 | 12.5 | 28 | 4.5 | 23.5 | KWF50M8.dxf | download | 37 | 460 | |
| KWF-60-M10 | 適合 | 60 | M10 | 12.5 | 28 | 4.5 | 32 | KWF60M10.dxf | download | 43 | 510 |