Stainless Steel Wing Knob -GN734-

KWNFS ステンレスウィングノブ


寸法・性能・価格

KWNFS-E (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf B H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KWNFS-45-M6-E 適合 45 M6 12 7 24 5.5 13 KWNFS45M6E..dxf 準備中 36 2,470
KWNFS-45-M8-E 適合 45 M8 15 7 24 5.5 13 KWNFS45M8E..dxf 準備中 39 2,470
KWNFS-57-M8-E 適合 57 M8 15 8 28 6.5 16 KWNFS57M8E..dxf 準備中 70 2,890
KWNFS-57-M10-E 適合 57 M10 18 8 28 6.5 16 KWNFS57M10E..dxf 準備中 65 2,890

KWNFS-D (めねじ・貫通穴)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M CH13 Lf B H s d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
KWNFS-45-M6-D 適合 45 M6 6.5 10 7 24 5.5 13 KWNFS45M6D.dxf 準備中 34 2,470
KWNFS-45-M8-D 適合 45 M8 8.5 13 7 24 5.5 13 KWNFS45M8D.dxf 準備中 36 2,470
KWNFS-57-M8-D 適合 57 M8 8.5 13 8 28 6.5 16 KWNFS57M8D.dxf 準備中 67 2,890
KWNFS-57-M10-D 適合 57 M10 10.5 16 8 28 6.5 16 KWNFS57M10D.dxf 準備中 61 2,890