Clamp Lever
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | Lf | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量(g) | 価格(円) | カラー・ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCFS-5 | 適合 | M5 | 9 | 40 | 31.5 | 35 | 24.5 | 4 | 13.5 | 10 | 18 | LCFS5.dxf | download | 68 | 3.9 | 27 | 1,020 | |
| LCFS-6 | 適合 | M6 | 9 | 40 | 31.5 | 35 | 24.5 | 4 | 13.5 | 10 | 18 | LCFS6.dxf | download | 110 | 5.5 | 25 | 1,020 | |
| LCFS-8 | 適合 | M8 | 11 | 65 | 44 | 48 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LCFS8.dxf | download | 170 | 10 | 65 | 1,240 | |
| LCFS-10 | 適合 | M10 | 14 | 80 | 53 | 57 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LCFS10.dxf | download | 280 | 16 | 115 | 1,470 |