Conical Grip Lever -GN310-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
R | M | Lm | A | B | G | F | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCGS-6×63 | 適合 | 63 | M6 | 12 | 8 | 20 | 30 | 33 | LCGS6.dxf | 準備中 | 23 | 750 | |
| LCGS-6×80 | 適合 | 80 | M6 | 12 | 8 | 20 | 30 | 50 | LCGS6.dxf | 準備中 | 30 | 770 | |
| LCGS-6×100 | 適合 | 100 | M6 | 12 | 8 | 20 | 30 | 70 | LCGS6.dxf | 準備中 | 38 | 790 | |
| LCGS-8×80 | 適合 | 80 | M8 | 20 | 10 | 25 | 38 | 42 | LCGS8.dxf | 準備中 | 49 | 900 | |
| LCGS-8×100 | 適合 | 100 | M8 | 20 | 10 | 25 | 38 | 62 | LCGS8.dxf | 準備中 | 61 | 950 | |
| LCGS-8×125 | 適合 | 125 | M8 | 20 | 10 | 25 | 38 | 87 | LCGS8.dxf | 準備中 | 76 | 1,060 | |
| LCGS-10×100 | 適合 | 100 | M10 | 25 | 12 | 30 | 46 | 54 | LCGS10.dxf | 準備中 | 88 | 1,200 | |
| LCGS-10×125 | 適合 | 125 | M10 | 25 | 12 | 30 | 46 | 79 | LCGS10.dxf | 準備中 | 110 | 1,270 | |
| LCGS-10×160 | 適合 | 160 | M10 | 25 | 12 | 30 | 46 | 114 | LCGS10.dxf | 準備中 | 140 | 1,400 | |
| LCGS-12×125 | 適合 | 125 | M12 | 30 | 14 | 35 | 53 | 72 | LCGS12.dxf | 準備中 | 155 | 1,600 | |
| LCGS-12×160 | 適合 | 160 | M12 | 30 | 14 | 35 | 53 | 107 | LCGS12.dxf | 準備中 | 197 | 1,740 | |
| LCGS-12×200 | 適合 | 200 | M12 | 30 | 14 | 35 | 53 | 147 | LCGS12.dxf | 準備中 | 244 | 1,890 |