Clamp Lever

LCM クランプレバー


寸法・性能・価格

LCM (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M Lm R H H' h s D d 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g) 価格(円) カラー・ご購入数
LCM-5×12 適合 M5 12 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM5.dxf download 68 3.9 29 670
LCM-5×16 適合 M5 16 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM5.dxf download 68 3.9 30 670
LCM-5×20 適合 M5 20 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM5.dxf download 68 3.9 31 670
LCM-5×25 適合 M5 25 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM5.dxf download 68 3.9 32 670
LCM-5×32 適合 M5 32 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM5.dxf download 68 3.9 34 670
LCM-6×12 適合 M6 12 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM6.dxf download 110 5.5 30 670
LCM-6×16 適合 M6 16 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM6.dxf download 110 5.5 31 670
LCM-6×20 適合 M6 20 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM6.dxf download 110 5.5 33 670
LCM-6×25 適合 M6 25 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM6.dxf download 110 5.5 34 670
LCM-6×32 適合 M6 32 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM6.dxf download 110 5.5 35 670
LCM-6×40 適合 M6 40 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM6.dxf download 110 5.5 36 670
LCM-6×50 適合 M6 50 40 31.5 35 24.5 4 13.5 10 18 LCM6.dxf download 110 5.5 38 670
LCM-8×16 適合 M8 16 65 44 48 31 6.5 17.5 13.5 24 LCM8.dxf download 170 10 76 790
LCM-8×20 適合 M8 20 65 44 48 31 6.5 17.5 13.5 24 LCM8.dxf download 170 10 78 790
LCM-8×25 適合 M8 25 65 44 48 31 6.5 17.5 13.5 24 LCM8.dxf download 170 10 80 790
LCM-8×32 適合 M8 32 65 44 48 31 6.5 17.5 13.5 24 LCM8.dxf download 170 10 82 790
LCM-8×40 適合 M8 40 65 44 48 31 6.5 17.5 13.5 24 LCM8.dxf download 170 10 85 790
LCM-10×20 適合 M10 20 80 53 57 36 8 21 16 26 LCM10.dxf download 280 16 129 960
LCM-10×25 適合 M10 25 80 53 57 36 8 21 16 26 LCM10.dxf download 280 16 132 960
LCM-10×32 適合 M10 32 80 53 57 36 8 21 16 26 LCM10.dxf download 280 16 137 960
LCM-10×40 適合 M10 40 80 53 57 36 8 21 16 26 LCM10.dxf download 280 16 141 960
LCM-10×50 適合 M10 50 80 53 57 36 8 21 16 26 LCM10.dxf download 280 16 147 960
LCM-10×63 適合 M10 63 80 53 57 36 8 21 16 26 LCM10.dxf download 280 16 155 960