Control Mechanism with Adjustable Spindle -GN727-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M1 | M2 | H | T | W | D1 | E1 | Lc | C1 | C2 | Lf | h1 | h2 | d1 | d2 | d3 | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCP-27-R | 適合 | 27 | M6 | M12×1 | 54 | 10 | 20 | 38 | 28 | 4.5 | 8 | 4.3 | 19.5 | 37.5 | 4.3 | 6.4 | 18 | 16 | LCP27.dxf | 準備中 | 103 | 19,800 | |
| LCP-27-L | 適合 | 27 | M6 | M12×1 | 54 | 10 | 20 | 38 | 28 | 4.5 | 8 | 4.3 | 19.5 | 37.5 | 4.3 | 6.4 | 18 | 16 | LCP27.dxf | 準備中 | 103 | 19,800 | |
| LCP-34-R | 適合 | 34 | M8 | M16×1 | 67 | 11 | 25 | 50 | 36 | 5.5 | 9.5 | 5.3 | 23.5 | 45.5 | 4.2 | 8.5 | 23 | 19 | LCP34.dxf | 準備中 | 206 | 21,100 | |
| LCP-34-L | 適合 | 34 | M8 | M16×1 | 67 | 11 | 25 | 50 | 36 | 5.5 | 9.5 | 5.3 | 23.5 | 45.5 | 4.2 | 8.5 | 23 | 19 | LCP34.dxf | 準備中 | 206 | 21,100 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | M1 | M2 | H | T | W | D1 | E2 | Lc | C1 | C2 | Lf | h1 | h2 | d1 | d2 | d3 | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCV-27-R | 適合 | 27 | M6 | M12×1 | 54 | 10 | 20 | 38 | 22 | 4.5 | 8 | 4.3 | 19.5 | 37.5 | 4.3 | 6.4 | 18 | 16 | LCV27.dxf | 準備中 | 103 | 19,400 | |
| LCV-27-L | 適合 | 27 | M6 | M12×1 | 54 | 10 | 20 | 38 | 22 | 4.5 | 8 | 4.3 | 19.5 | 37.5 | 4.3 | 6.4 | 18 | 16 | LCV27.dxf | 準備中 | 103 | 19,400 | |
| LCV-34-R | 適合 | 34 | M8 | M16×1 | 67 | 11 | 25 | 50 | 30 | 5.5 | 9.5 | 5.3 | 23.5 | 45.5 | 4.2 | 8.5 | 23 | 19 | LCV34.dxf | 準備中 | 206 | 20,800 | |
| LCV-34-L | 適合 | 34 | M8 | M16×1 | 67 | 11 | 25 | 50 | 30 | 5.5 | 9.5 | 5.3 | 23.5 | 45.5 | 4.2 | 8.5 | 23 | 19 | LCV34.dxf | 準備中 | 206 | 20,800 |