Clamp Lever -GN300-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | Lf | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量(g) | 価格(円) | カラー・ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDF-4 | 適合 | M4 | 9 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LDF4.dxf | 準備中 | 29 | 2.4 | 35 | 670 | |
| LDF-5 | 適合 | M5 | 9 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LDF5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 35 | 590 | |
| LDF-6 | 適合 | M6 | 9 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LDF6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 33 | 590 | |
| LDF-6B | 適合 | M6 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LDF6B.dxf | 準備中 | 72 | 5.5 | 78 | 740 | |
| LDF-8 | 適合 | M8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LDF8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 74 | 740 | |
| LDF-8B | 適合 | M8 | 14 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LDF8B.dxf | 準備中 | 140 | 10 | 125 | 820 | |
| LDF-10 | 適合 | M10 | 14 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LDF10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 119 | 820 | |
| LDF-12 | 適合 | M12 | 17 | 92 | 65 | 69 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | LDF12.dxf | 準備中 | 420 | 23 | 178 | 980 | |
| LDF-16 | 適合 | M16 | 22 | 108 | 76 | 81 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | LDF16.dxf | 準備中 | 910 | 43 | 289 | 1,480 |