Clamp Lever -GN300.1-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | Lf | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDFS-5-CR | 適合 | M5 | 9 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LDFS5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 35 | 1,770 | |
| LDFS-6-CR | 適合 | M6 | 9 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LDFS6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 33 | 1,800 | |
| LDFS-6B-CR | 適合 | M6 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LDFS6B.dxf | 準備中 | 72 | 5.5 | 78 | 2,230 | |
| LDFS-8-CR | 適合 | M8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LDFS8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 74 | 2,230 | |
| LDFS-8B-CR | 適合 | M8 | 14 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LDFS8B.dxf | 準備中 | 140 | 10 | 125 | 2,520 | |
| LDFS-10-CR | 適合 | M10 | 14 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LDFS10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 119 | 2,520 | |
| LDFS-12-CR | 適合 | M12 | 17 | 92 | 65 | 69 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | LDFS12.dxf | 準備中 | 420 | 23 | 178 | 3,560 | |
| LDFS-16-CR | 適合 | M16 | 22 | 108 | 76 | 81 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | LDFS16.dxf | 準備中 | 910 | 43 | 289 | 4,040 |