Clamp Lever -GN300.5-

LDFS-NI クランプレバー


寸法・性能・価格

LDFS-NI (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M Lf R H H' h s D d 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g) 価格(円) ご購入数
LDFS-5-NI 適合 M5 9 45 35 38.5 24.5 4 13 10 18 LDFS5NI.dxf 準備中 60 3.9 38 4,780
LDFS-6-NI 適合 M6 9 45 35 38.5 24.5 4 13 10 18 LDFS6NI.dxf 準備中 100 5.5 37 4,780
LDFS-8-NI 適合 M8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 LDFS8NI.dxf 準備中 180 10 87 5,760
LDFS-10-NI 適合 M10 14 78 55 59 36 8 21 16 26 LDFS10NI.dxf 準備中 290 16 142 6,520