Clamp Lever -GN300.1-

LDFS クランプレバー


寸法・性能・価格

LDFS (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M Lf R H H' h s D d 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g) 価格(円) カラー・ご購入数
LDFS-5 適合 M5 9 45 35 38.5 24.5 4 13 10 18 LDFS5.dxf 準備中 60 3.9 35 970
LDFS-6 適合 M6 9 45 35 38.5 24.5 4 13 10 18 LDFS6.dxf 準備中 100 5.5 33 970
LDFS-6B 適合 M6 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 LDFS6B.dxf 準備中 72 5.5 78 1,180
LDFS-8 適合 M8 11 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 LDFS8.dxf 準備中 180 10 74 1,180
LDFS-8B 適合 M8 14 78 55 59 36 8 21 16 26 LDFS8B.dxf 準備中 140 10 125 1,400
LDFS-10 適合 M10 14 78 55 59 36 8 21 16 26 LDFS10.dxf 準備中 290 16 119 1,400
LDFS-12 適合 M12 17 92 65 69 43 11 24 19 28 LDFS12.dxf 準備中 420 23 178 1,800
LDFS-16 適合 M16 22 108 76 81 50.5 12 30 23 30 LDFS16.dxf 準備中 910 43 289 3,500