Plastic Clamp Lever

LEF プラクランプレバー


寸法・性能・価格

LEF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M Lf R H H' h s D d 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g) 価格(円) カラー・ご購入数
LEF-4 適合 M4 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 LEF4.dxf download 21 1.7 16 420
LEF-5 適合 M5 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 LEF5.dxf download 42 2.7 16 420
LEF-6 適合 M6 9 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 LEF6.dxf download 70 3.8 14 420
LEF-6B 適合 M6 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 LEF6B.dxf download 50 3.8 34 520
LEF-8 適合 M8 11 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 LEF8.dxf download 120 7 30 520
LEF-8B 適合 M8 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 LEF8B.dxf download 100 7 56 560
LEF-10 適合 M10 14 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 LEF10.dxf download 200 11 50 560
LEF-12 適合 M12 17 92 66 70 43 11 25 19 28 LEF12.dxf download 290 16 70 680