Plastic Clamp Lever
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | Lf | R | H | H' | h | s | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-5 | 切替中 | M5 | 11 | 51 | 41 | 46 | 31 | 5 | 14.8 | 15 | LF5.dxf | download | 53 | 3.9 | 15 | 1,060 | |
| LF-6 | 切替中 | M6 | 15 | 68 | 50 | 55 | 35 | 7 | 16 | 16 | LF6.dxf | download | 67 | 5.5 | 30 | 1,100 | |
| LF-8 | 切替中 | M8 | 15 | 68 | 50 | 55 | 35 | 7 | 16 | 16 | LF8.dxf | download | 100 | 10 | 30 | 1,100 |