Flat Tension Lever
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | Lf | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFF-8 | 適合 | M8 | 18 | 100 | 12 | 16 | 19 | 2 | 10 | 25 | 33 | 13 | 22 | LFF8.dxf | download | 120 | 10 | 160 | 2,530 | |
| LFF-10 | 適合 | M10 | 21 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | LFF10.dxf | download | 180 | 16 | 300 | 3,180 | |
| LFF-12 | 適合 | M12 | 21 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | LFF12.dxf | download | 300 | 23 | 300 | 3,200 | |
| LFF-16 | 適合 | M16 | 27 | 150 | 17 | 22 | 28 | 2 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | LFF16.dxf | download | 660 | 43 | 450 | 3,730 | |
| LFFS-8 | 適合 | M8 | 18 | 100 | 12 | 16 | 19 | 2 | 10 | 25 | 33 | 13 | 22 | LFFS8.dxf | download | 120 | 10 | 160 | 17,600 | |
| LFFS-10 | 適合 | M10 | 21 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | LFFS10.dxf | download | 180 | 16 | 300 | 19,600 | |
| LFFS-12 | 適合 | M12 | 21 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | LFFS12.dxf | download | 300 | 23 | 300 | 21,400 | |
| LFFS-16 | 適合 | M16 | 27 | 150 | 17 | 22 | 28 | 2 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | LFFS16.dxf | download | 660 | 43 | 450 | 22,700 |