Clamp Lever Flat Lever Type -GN302・GN302.1-

LHF クランプレバー


寸法・性能・価格

LHF (スティール製・めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M Lf R H H' h s D d 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g) 価格(円) カラー・ご購入数
LHF-4 適合 M4 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 LHF4.dxf 準備中 29 2.4 35 670
LHF-5 適合 M5 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 LHF5.dxf 準備中 60 3.9 35 590
LHF-6 適合 M6 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 LHF6.dxf 準備中 100 5.5 33 590
LHF-8 適合 M8 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 LHF8.dxf 準備中 180 10 74 740
LHF-10 適合 M10 14 78 34 38 36 8 21 16 26 LHF10.dxf 準備中 290 16 119 870

LHFS (ステンレス製・めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M Lf R H H' h s D d 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g) 価格(円) カラー・ご購入数
LHFS-5 適合 M5 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 LHFS5.dxf 準備中 60 3.9 35 970
LHFS-6 適合 M6 9 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 LHFS6.dxf 準備中 100 5.5 33 970
LHFS-8 適合 M8 11 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 LHFS8.dxf 準備中 180 10 74 1,180
LHFS-10 適合 M10 14 78 34 38 36 8 21 16 26 LHFS10.dxf 準備中 290 16 119 1,400