Clamp Lever Flat Lever Type -GN302・GN302.1-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量(g) | 価格(円) | カラー・ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHM-4×12 | 適合 | M4 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM4.dxf | 準備中 | 29 | 2.4 | 32 | 670 | |
| LHM-4×16 | 適合 | M4 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM4.dxf | 準備中 | 29 | 2.4 | 33 | 670 | |
| LHM-4×20 | 適合 | M4 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM4.dxf | 準備中 | 29 | 2.4 | 34 | 670 | |
| LHM-4×25 | 適合 | M4 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM4.dxf | 準備中 | 29 | 2.4 | 35 | 670 | |
| LHM-5×12 | 適合 | M5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 36 | 630 | |
| LHM-5×16 | 適合 | M5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 37 | 630 | |
| LHM-5×20 | 適合 | M5 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 38 | 630 | |
| LHM-5×25 | 適合 | M5 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 40 | 630 | |
| LHM-5×32 | 適合 | M5 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 42 | 630 | |
| LHM-6×12 | 適合 | M6 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 36 | 630 | |
| LHM-6×16 | 適合 | M6 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 37 | 630 | |
| LHM-6×20 | 適合 | M6 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 38 | 630 | |
| LHM-6×25 | 適合 | M6 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 39 | 630 | |
| LHM-6×32 | 適合 | M6 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 41 | 630 | |
| LHM-6×40 | 適合 | M6 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 43 | 670 | |
| LHM-6×50 | 適合 | M6 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHM6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 45 | 670 | |
| LHM-8×12 | 適合 | M8 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHM8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 82 | 750 | |
| LHM-8×16 | 適合 | M8 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHM8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 84 | 750 | |
| LHM-8×20 | 適合 | M8 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHM8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 86 | 750 | |
| LHM-8×25 | 適合 | M8 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHM8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 88 | 750 | |
| LHM-8×32 | 適合 | M8 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHM8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 91 | 750 | |
| LHM-8×40 | 適合 | M8 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHM8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 94 | 790 | |
| LHM-8×50 | 適合 | M8 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHM8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 98 | 790 | |
| LHM-10×20 | 適合 | M10 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHM10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 138 | 910 | |
| LHM-10×25 | 適合 | M10 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHM10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 142 | 910 | |
| LHM-10×32 | 適合 | M10 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHM10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 147 | 910 | |
| LHM-10×40 | 適合 | M10 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHM10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 153 | 960 | |
| LHM-10×50 | 適合 | M10 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHM10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 158 | 960 | |
| LHM-10×63 | 適合 | M10 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHM10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 164 | 960 |
*LHM(スティール製)が標準品です。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量(g) | 価格(円) | カラー・ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHMS-5×12 | 適合 | M5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 36 | 990 | |
| LHMS-5×16 | 適合 | M5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 37 | 990 | |
| LHMS-5×20 | 適合 | M5 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 38 | 990 | |
| LHMS-5×25 | 適合 | M5 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 40 | 990 | |
| LHMS-5×32 | 適合 | M5 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS5.dxf | 準備中 | 60 | 3.9 | 42 | 990 | |
| LHMS-6×12 | 適合 | M6 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 36 | 990 | |
| LHMS-6×16 | 適合 | M6 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 37 | 990 | |
| LHMS-6×20 | 適合 | M6 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 38 | 990 | |
| LHMS-6×25 | 適合 | M6 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 39 | 990 | |
| LHMS-6×32 | 適合 | M6 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | LHMS6.dxf | 準備中 | 100 | 5.5 | 41 | 990 | |
| LHMS-8×16 | 適合 | M8 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHMS8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 84 | 1,420 | |
| LHMS-8×20 | 適合 | M8 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHMS8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 86 | 1,420 | |
| LHMS-8×25 | 適合 | M8 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHMS8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 88 | 1,420 | |
| LHMS-8×32 | 適合 | M8 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHMS8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 91 | 1,420 | |
| LHMS-8×40 | 適合 | M8 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | LHMS8.dxf | 準備中 | 180 | 10 | 94 | 1,420 | |
| LHMS-10×20 | 適合 | M10 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHMS10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 138 | 1,670 | |
| LHMS-10×25 | 適合 | M10 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHMS10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 142 | 1,670 | |
| LHMS-10×32 | 適合 | M10 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHMS10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 147 | 1,670 | |
| LHMS-10×40 | 適合 | M10 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHMS10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 153 | 1,670 | |
| LHMS-10×50 | 適合 | M10 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | LHMS10.dxf | 準備中 | 290 | 16 | 158 | 1,760 |