Plastic Clamp Lever

LK プラクランプレバー


寸法・性能・価格

LK (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M Lm R H H' h s d 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g) 価格(円) ご購入数
LK-5×12 切替中 M5 12 51 41 46 31 5 14.8 15 LK5.dxf download 53 3.9 21 1,180
LK-5×15 切替中 M5 15 51 41 46 31 5 14.8 15 LK5.dxf download 53 3.9 22 1,180
LK-5×20 切替中 M5 20 51 41 46 31 5 14.8 15 LK5.dxf download 53 3.9 23 1,180
LK-6×15 切替中 M6 15 68 50 55 35 7 16 16 LK6.dxf download 67 5.5 33 1,180
LK-6×20 切替中 M6 20 68 50 55 35 7 16 16 LK6.dxf download 67 5.5 34 1,180
LK-6×25 切替中 M6 25 68 50 55 35 7 16 16 LK6.dxf download 67 5.5 35 1,180
LK-8×15 切替中 M8 15 68 50 55 35 7 16 16 LK8.dxf download 100 10 35 1,180
LK-8×20 切替中 M8 20 68 50 55 35 7 16 16 LK8.dxf download 100 10 37 1,180
LK-8×25 切替中 M8 25 68 50 55 35 7 16 16 LK8.dxf download 100 10 39 1,180
LK-8×30 切替中 M8 30 68 50 55 35 7 16 16 LK8.dxf download 100 10 41 1,180
LK-8×40 切替中 M8 40 68 50 55 35 7 16 16 LK8.dxf download 100 10 45 1,180