Clamp Nut Lever -GN99.5・GN99.6-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
R' | M | H | h | D | B | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNN-63×M8 | 適合 | 63 | M8 | 30.5 | 12.5 | 16 | 9 | LNN63M8.dxf | download | 39 | 550 | |
| LNN-80×M10 | 適合 | 80 | M10 | 37 | 15 | 20 | 11 | LNN80M10.dxf | download | 74 | 630 | |
| LNN-100×M12 | 適合 | 100 | M12 | 46 | 19 | 25 | 14 | LNN100M12.dxf | download | 146 | 760 | |
| LNN-125×M16 | 適合 | 125 | M16 | 58.5 | 25 | 32 | 18 | LNN125M16.dxf | download | 309 | 1,210 | |
| LNN-160×M20 | 適合 | 160 | M20 | 73 | 31 | 40 | 20 | LNN160M20.dxf | download | 522 | 2,150 | |
| LNNS-63×M8 | 適合 | 63 | M8 | 30.5 | 12.5 | 16 | 9 | LNNS63M8.dxf | download | 39 | 1,360 | |
| LNNS-80×M10 | 適合 | 80 | M10 | 37 | 15 | 20 | 11 | LNNS80M10.dxf | download | 74 | 1,680 | |
| LNNS-100×M12 | 適合 | 100 | M12 | 46 | 19 | 25 | 14 | LNNS100M12.dxf | download | 146 | 2,750 | |
| LNNS-125×M16 | 適合 | 125 | M16 | 58.5 | 25 | 32 | 18 | LNNS125M16.dxf | download | 309 | 4,360 | |
| LNNS-160×M20 | 適合 | 160 | M20 | 73 | 31 | 40 | 20 | LNNS160M20.dxf | download | 522 | 6,880 |