Plastic Grip Lever

LRG プラスティックグリップレバー


寸法・性能・価格

LRG (スティール製)

LRGS (ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
R M Lm A B G F CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
LRG-6×63 適合 63 M6 12 8 17 40 23 LRG6.dxf download 25 670
LRG-6×80 適合 80 M6 12 8 17 40 40 LRG6.dxf download 32 700
LRG-6×100 適合 100 M6 12 8 17 40 60 LRG6.dxf download 40 750
LRG-8×80 適合 80 M8 20 10 21 50 30 LRG8.dxf download 53 850
LRG-8×100 適合 100 M8 20 10 21 50 50 LRG8.dxf download 65 890
LRG-8×125 適合 125 M8 20 10 21 50 75 LRG8.dxf download 81 940
LRG-10×100 適合 100 M10 25 12 25 65 35 LRG10.dxf download 97 1,050
LRG-10×125 適合 125 M10 25 12 25 65 60 LRG10.dxf download 119 1,110
LRG-10×160 適合 160 M10 25 12 25 65 95 LRG10.dxf download 149 1,170
LRG-12×125 適合 125 M12 30 14 28 85 40 LRG12.dxf download 163 1,360
LRG-12×160 適合 160 M12 30 14 28 85 75 LRG12.dxf download 205 1,470
LRG-12×200 適合 200 M12 30 14 28 85 115 LRG12.dxf download 253 1,560
LRGS-6×63 適合 63 M6 12 8 17 40 23 LRGS6.dxf download 25 640
LRGS-6×80 適合 80 M6 12 8 17 40 40 LRGS6.dxf download 32 680
LRGS-6×100 適合 100 M6 12 8 17 40 60 LRGS6.dxf download 40 720
LRGS-8×80 適合 80 M8 20 10 21 50 30 LRGS8.dxf download 53 840
LRGS-8×100 適合 100 M8 20 10 21 50 50 LRGS8.dxf download 65 880
LRGS-8×125 適合 125 M8 20 10 21 50 75 LRGS8.dxf download 81 920
LRGS-10×100 適合 100 M10 25 12 25 65 35 LRGS10.dxf download 97 1,020
LRGS-10×125 適合 125 M10 25 12 25 65 60 LRGS10.dxf download 119 1,130
LRGS-10×160 適合 160 M10 25 12 25 65 95 LRGS10.dxf download 149 1,220
LRGS-12×125 適合 125 M12 30 14 28 85 40 LRGS12.dxf download 163 1,490
LRGS-12×160 適合 160 M12 30 14 28 85 75 LRGS12.dxf download 205 1,610
LRGS-12×200 適合 200 M12 30 14 28 85 115 LRGS12.dxf download 253 1,770