Tension Lever Free Type

LSF テンションレバー(フリータイプ)


寸法・性能・価格

LSF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M Lf R H H' h s A B D d 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g) 価格(円) ご購入数
LSF-10 適合 M10 23 81 78 73 48 8 10 25 24 17 24 LSF10.dxf download 280 16 170 3,020
LSF-12 適合 M12 26 99 92 86 56 10 11 25 28 20 26 LSF12.dxf download 400 23 270 3,400