Tension Lever Free Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSM-10×30 | 適合 | M10 | 30 | 81 | 78 | 73 | 48 | 8 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | LSM10.dxf | download | 280 | 16 | 200 | 3,020 | |
| LSM-10×40 | 適合 | M10 | 40 | 81 | 78 | 73 | 48 | 8 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | LSM10.dxf | download | 280 | 16 | 208 | 3,020 | |
| LSM-10×50 | 適合 | M10 | 50 | 81 | 78 | 73 | 48 | 8 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | LSM10.dxf | download | 280 | 16 | 215 | 3,020 | |
| LSM-12×30 | 適合 | M12 | 30 | 99 | 92 | 86 | 56 | 10 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | LSM12.dxf | download | 400 | 23 | 305 | 3,560 | |
| LSM-12×40 | 適合 | M12 | 40 | 99 | 92 | 86 | 56 | 10 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | LSM12.dxf | download | 400 | 23 | 312 | 3,740 | |
| LSM-12×50 | 適合 | M12 | 50 | 99 | 92 | 86 | 56 | 10 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | LSM12.dxf | download | 400 | 23 | 318 | 3,740 | |
| LSM-12×60 | 適合 | M12 | 60 | 99 | 92 | 86 | 56 | 10 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | LSM12.dxf | download | 400 | 23 | 325 | 3,740 |