Tension Lever
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | Lf | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTF-10 | 適合 | M10 | 23 | 81 | 72.5 | 78 | 42.5 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | LTF10.dxf | download | 280 | 16 | 170 | 2,690 | |
| LTF-12 | 適合 | M12 | 26 | 99 | 85.5 | 92 | 49.5 | 3.5 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | LTF12.dxf | download | 400 | 23 | 270 | 3,180 | |
| LTF-16 | 適合 | M16 | 30 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | LTF16.dxf | download | 830 | 43 | 405 | 3,820 | |
| LTF-20 | 適合 | M20 | 35 | 136 | 114.5 | 123 | 65.5 | 4.5 | 14 | 35 | 41 | 30 | 36 | LTF20.dxf | download | 1400 | 67 | 705 | 4,650 | |
| LTFS-10 | 適合 | M10 | 23 | 81 | 72.5 | 78 | 42.5 | 2.5 | 10 | 25 | 24 | 17 | 24 | LTFS10.dxf | download | 280 | 16 | 170 | 20,200 | |
| LTFS-12 | 適合 | M12 | 26 | 99 | 85.5 | 92 | 49.5 | 3.5 | 11 | 25 | 28 | 20 | 26 | LTFS12.dxf | download | 400 | 23 | 270 | 23,500 | |
| LTFS-16 | 適合 | M16 | 30 | 118 | 98.5 | 106 | 55.5 | 3.5 | 12 | 30 | 33 | 24 | 36 | LTFS16.dxf | download | 830 | 43 | 405 | 27,900 | |
| LTFS-20 | 適合 | M20 | 35 | 136 | 114.5 | 123 | 65.5 | 4.5 | 14 | 35 | 41 | 30 | 36 | LTFS20.dxf | download | 1400 | 67 | 705 | 33,300 |