M&Mカートの確認NBK

NBK > M&M > レバー > LZX 構造・取り扱い方法

  • カムレバーは、偏心カムのほか、スペーサ・固定用ボルトおよびレバー(LZX-KV LZXS-KV)で構成されています。
    取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
  • 偏心カムにより、角度261.6°、周長86.75mm、締めつけ方向0〜6mmの範囲で締めつけを調整できます。
  • 固定用ボルトを締めつけてカムレバーを取りつけたあとでも、スペーサの働きにより、カムはスムーズに回転します。
    スペーサは全製品に付属しています。
  • カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
  • LZX-KV LZXS-KV レバーつきタイプは、偏心カムとレバーとがセレーションによりかみ合っています。このため、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に自由に設定できます。
  • LZX-SK LZXS-SK レバーなしタイプは、偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してカムを回転させることができます。