Cam Lever -GN918・GN918.5-

LZXS カムレバー


寸法・性能・価格

LZXS-KV (レバーつき)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D1 M Lm D2 sw1 R H h s A B 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
LZXS-50-KV 適合 50 M10 11 28 6 109 62 34.5 12 13 30 28 LZXS50KV.dxf 準備中 315 26,200

LZXS-SK (レバーなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D1 M Lm sw1 sw2 h1 s CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
LZXS-50-SK 適合 50 M10 11 6 19 24 12 LZXS50SK.dxf 準備中 159 20,100