Latch Lever -GN918.1・GN918.2・GN918.6・GN918.7-

LZY ラッチレバー


寸法・性能・価格

LZY-KV-A (上方向)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D1 M Lm D2 sw1 R H h s A B 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
LZY-50-KV-A 適合 50 M10 11 28 6 109 62 34.5 12 13 30 28 LZY50KVA.dxf 準備中 310 12,900

LZY-KV-B (下方向)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D1 M Lm D2 sw1 R H h s A B 歯数 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
LZY-50-KV-B 適合 50 M10 11 28 6 109 62 34.5 12 13 30 28 LZY50KVB.dxf 準備中 310 12,800