Latch Lever -GN918.1・GN918.2・GN918.6・GN918.7-
| LZYS-KV-A | LZYS-KV-B | |
|---|---|---|
| ラッチ | SUS303 | |
| スペーサ | SUS420 | |
| 固定用ボルト | SUS420 | |
| レバー | SUS303 | |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) | |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D1 | M | Lm | D2 | sw1 | R | H | h | s | A | B | 歯数 | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZYS-50-KV-A | 適合 | 50 | M10 | 11 | 28 | 6 | 109 | 62 | 34.5 | 12 | 13 | 30 | 28 | LZYS50KVA.dxf | 準備中 | 310 | 24,600 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D1 | M | Lm | D2 | sw1 | R | H | h | s | A | B | 歯数 | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZYS-50-KV-B | 適合 | 50 | M10 | 11 | 28 | 6 | 109 | 62 | 34.5 | 12 | 13 | 30 | 28 | LZYS50KVB.dxf | 準備中 | 310 | 24,600 |