Miniature Ball Plunger with Nylon Lock and Spacer

FP·MP·MPS ミニボールプランジャ


寸法・性能・価格

FP (軽荷重)

MP (重荷重)

MPS (オールステンレス製・重荷重)

MPS-Z (オールステンレス製・極重荷重)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M s L -0.5〜0 D B CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
適用ボールボタン 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
FP-3 適合 M3 0.5 7 1.5 1.5 FP3.dxf download 1/2 0.4 690
FP-4 適合 M4 0.8 9 2.5 2 FP4.dxf download 2/4.9 BB-4 0.5 480
FP-5 適合 M5 0.8 12 3 2.5 FP5.dxf download 2.9/9.8 BB-5 1 480
FP-6 適合 M6 0.8 13 3 3 FP6.dxf download 4.9/15 BB-6 1.7 480
FP-8 適合 M8 1 15 4 4 FP8.dxf download 6.9/20 BB-8 3.5 510
FP-10 適合 M10 1.2 16 5 5 FP10.dxf download 8.8/25 BB-10 6 590
FP-12 適合 M12 1.8 20 7 6 FP12.dxf download 9.8/29 BB-12 11 640
FP-16 適合 M16 2.5 25 9.5 8 FP16.dxf download 16/49 BB-16 25 960
MP-3 適合 M3 0.5 7 1.5 1.5 MP3.dxf download 1.5/2.9 0.4 780
MP-4 適合 M4 0.8 9 2.5 2 MP4.dxf download 3.9/9.8 BB-4 0.5 520
MP-5 適合 M5 0.8 12 3 2.5 MP5.dxf download 4.9/20 BB-5 1 520
MP-6 適合 M6 0.8 13 3 3 MP6.dxf download 9.8/29 BB-6 1.7 520
MP-8 適合 M8 1 15 4 4 MP8.dxf download 13/39 BB-8 3.5 590
MP-10 適合 M10 1.2 16 5 5 MP10.dxf download 19/49 BB-10 6 680
MP-12 適合 M12 1.8 20 7 6 MP12.dxf download 20/59 BB-12 11 720
MP-16 適合 M16 2.5 25 9.5 8 MP16.dxf download 29/98 BB-16 25 1,130
MPS-3 適合 M3 0.5 7 1.5 1.5 MPS3.dxf download 1.5/2.9 0.4 740
MPS-4 適合 M4 0.8 9 2.5 2 MPS4.dxf download 3.9/9.8 BB-4 0.5 640
MPS-5 適合 M5 0.8 12 3 2.5 MPS5.dxf download 4.9/20 BB-5 1 580
MPS-6 適合 M6 0.8 13 3 3 MPS6.dxf download 9.8/29 BB-6 1.7 600
MPS-8 適合 M8 1 15 4 4 MPS8.dxf download 13/39 BB-8 3.5 660
MPS-10 適合 M10 1.2 16 5 5 MPS10.dxf download 19/49 BB-10 6 730
MPS-12 適合 M12 1.8 20 7 6 MPS12.dxf download 20/59 BB-12 11 770
MPS-16 適合 M16 2.5 25 9.5 8 MPS16.dxf download 29/98 BB-16 25 1,350
MPS-3-Z 適合 M3 0.5 7 1.5 1.5 MPS3Z.dxf download 2.2/5 0.4 760
MPS-4-Z 適合 M4 0.8 9 2.5 2 MPS4Z.dxf download 2.5/12.5 BB-4 0.5 660
MPS-5-Z 適合 M5 0.8 12 3 2.5 MPS5Z.dxf download 11.2/24.1 BB-5 1 600
MPS-6-Z 適合 M6 0.8 13 3 3 MPS6Z.dxf download 17.7/33.4 BB-6 1.7 600
MPS-8-Z 適合 M8 1 15 4 4 MPS8Z.dxf download 21.4/45.3 BB-8 3.5 660
MPS-10-Z 適合 M10 1.2 16 5 5 MPS10Z.dxf download 23.5/60 BB-10 6 730
MPS-12-Z 適合 M12 1.8 20 7 6 MPS12Z.dxf download 24.1/63.7 BB-12 11 770
MPS-16-Z 適合 M16 2.5 25 9.5 8 MPS16Z.dxf download 43.6/116.3 BB-16 25 1,350